Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Egybefüggő és teljesen biztonságos

Alkalmazzon megbízható és jövőbiztos adat-, jel- és teljesítményátvitelt.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Technika

    A dugaszolható csatlakozók Advanced Shielding Technology automatizált gyártási eljárásában alkalmazott elő- és fémömlesztéses módszer gondoskodik a javított árnyékolási képességről.

  • Felhasználási területek

    M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók teljesen biztonságos árnyékolása a Phoenix Contact egyedülálló Advanced Shielding Technology árnyékolási elgondolásával.

A Phoenix Contact Advanced Shielding Technology eljárása a szenzor/aktor kábelezés innovatív árnyékolási elgondolása. A nagy felületű, 360°-os anyagzáró árnyékoló bekötés a piacon egyedülálló, és optimalizálja az M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók jelenlegi felépítését.

Előnyei

  • Megbízható az olyan nagy mechanikai terhelések esetén, mint az ütés és a rezgés
  • Ellenállóképes az induktív terhelések kapcsolási folyamatai által okozott tranziens túlfeszültségekkel szemben
  • Csekély melegedés és biztonságos áramfolyás zárlat esetén
  • Nagy adatmennyiségek biztos jövőjű átvitele és állandóan növekvő átviteli sebességek elektromágneses szempontból erősen terhelt környezetben
  • Robusztus az olyan különleges környezeti behatások között is, mint amilyen a villámcsapás

Teljesen biztonságos – még különleges környezeti behatások esetén is

Az Advanced Shielding Technology előnyei  

Az Advanced Shielding Technology előnyei

Az a folyékony fém, amely a kábelárnyékolást a gyártási folyamat közben teljesen körülveszi, teljesen biztonságos árnyékoló bekötést garantál, és ezáltal lehetővé teszi a megbízható és zavarbiztos adat-, jel- és teljesítményátvitelt a jövő gyárautomatizálásában.

Az Advanced Shielding Technology alkalmazásával Ön a jövőbiztos kábelezésre fogad.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Advanced Shielding Technology

Abszolút biztonságos árnyékolás konfekcionált dugaszolható csatlakozókhoz.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás