Terepi busz komponensek és rendszerek

Intelligens hálózatba kötés

Intelligens hálózatba kötés

Időmegtakarítás a tervezés és az installálás során: a sokoldalú termékkínálattal minden alkalmazáshoz létrehozható terepi busz hálózat.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Az AS-Interface segítségével a telepítés egyszerű, gyors és hibamentes.

  • CANopen
    A robusztus terepibusz-rendszer

    A CANopen terepibusz-rendszer különösen alkalmas megbízható adatátvitelre.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passzív komponensek, pl. dugaszolható csatlakozók – gyors CC-Link kábelezéshez.

  • ControlNet™
    Időben szinkronizált hálózat

    Hatékony rendszer a ciklikus és nem ciklikus adatok átviteléhez.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    A DeviceNet™ számos alkalmazáshoz megfelel, beleértve a kisebb hálózatokat is.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    Az EtherCAT® gyors folyamatokra optimalizált.

  • EtherNet/IP™
    A nyitott hálózat

    Az EtherNet/IP megteremti az átjárhatóságot az irodai és az ipari hálózatok között.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Terepibusz-komponensek FOUNDATION Fieldbus alkalmazások moduláris felépítéséhez.

  • HART
    HART

    HART és WirelessHART összetevők a szenzor és a vezérlő közötti kommunikációhoz.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    Az INTERBUS minden elterjedt vezérlővel össze tudja kapcsolni a teljes folyamatperifériát.

  • IO-Link
    IO-Link

    Az IO-Link lehetővé teszi a folyamat- és szervizadatok folyamatos cseréjét a vezérlő és a terep között.

  • Modbus
    Modbus

    A sokoldalú Modbus kommunikációs protokoll már bevált, használata kényelmes.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    A PROFIBUS a világ egyik vezető terepi rendszere a gépek és termelőberendezések automatizálásához.

  • PROFINET
    Jövőbiztos rendszermegoldás

    A PROFINET egy Ethernet alapú terepi buszrendszer, amely általános adatátvitelt biztosít minden szinten.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos összetevők az automatizálástechnika gyors és szinkron adatátviteli feladataihoz.

  • VARAN
    VARAN

    Passzív VARAN összetevők az ipari kábelezéshez.

Keresés a következő helyen: Terepi busz komponensek és rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kábelezési ráfordítás nő, a karbantartás és a szerviz bonyolult és munkaigényes. A terepi busz hálózatokra való átállás áttekinthetővé teszi az összeköttetést minden automatizálási szinten: a tereptől az irányításig, a készülékek fajtájától függetlenül.

Előnyei

  • Kisebb kábelezési ráfordítás a soros adatátvitelnek köszönhetően
  • Rövidített kiesési és várakozási idők a rendszer öndiagnosztikája révén
  • A digitális adatátvitel megnövelt zavarvédelmet biztosít
  • Rugalmasan választható rendszerkomponensek: nyitott szabványokon alapul
  • Jövőbiztos – a bővítések és módosítások könnyen elvégezhetők

Komponensek és rendszerek

Komponensek és rendszerek terepi busz felépítéséhez  

Komponensek és rendszerek minden terepi buszhoz

A Phoenix Contact minden terepi buszhoz komponensek és rendszerek átfogó termékválasztékát biztosítja. Győződjön meg róla: a konform csatlakozóktól a különböző terepi készülékeken és infrastruktúra-komponenseken keresztül a komplett megoldásig.

Technológiailag a vezető helyen

Tiger Chip  

Technológiai vezető - olyan újításokkal, mint a Tiger Chip

Az INTERBUS révén a Phoenix Contact már az 1980-as évek közepén bemutatta az első ipari terepi busz egyikét. Azóta dolgozunk az ipari kommunikáció rendszereinek továbbfejlesztésén és javításán.

Büszkék vagyunk az eredményeinkre. Saját INTERBUS és PROFINET célú ASIC (Application Specific Integrated Circuit) termékeinkkel technológiai piacvezetők vagyunk. Az újabbnál újabb inspiráló újítások helyességét illetően az olyan fejlesztések is megerősítenek bennünket, mint a PROFINET implementációhoz való Tiger Chip.  

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás