Wireless Serial

Wireless Serial

Soros adatok vezeték nélküli átvitele

Használja a megbízható rádiós összeköttetéseinket a vezérléseinél, vagy soros külső készülékeinél is.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

  • Radioline terméklista
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiájú Radioline az I/O jelek megbízható vételéhez és elosztásához, kiterjedt ipari létesítményekben.

Keresés a következő helyen: Wireless Serial

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Rugalmas, kevés karbantartást igénylő és hatékony − éljen Ön is a soros adatátvitel előnyeivel a korszerű rádiós technika RS-232/485 interfészein keresztül. A Phoenix Contact széles választékában biztosan megtalálja az alkalmazásának megfelelő megoldást.

Előnyei

  • Alacsonyabb installációs és karbantartási költségek, mert nincs szükség vezetékekre
  • A mozgatható vagy kicserélhető automatizálási komponensek mozgásszabadsága a vezetékmentes soros kommunikációnak köszönhetően
  • Az átviteli médiumok által okozott folyó költségek elmaradása a kopásmentes vezeték nélküli kommunikáció által
  • Gyors és egyszerű üzembevétel a felhasználóbarát telepítés útján
  • Egyszerű pont-pont közötti vagy hálózati kapcsolatok max. 250 résztvevővel (vonal, csillag, háló)

Radioline rádiós rendszer

Radioline rádiós modul  

A Radioline a kiterjedt létesítmények rádiós rendszere

A Radioline a kiterjedt létesítmények rádiós rendszere. A különlegesség: a recézett élkerék egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

  • Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless 2.0 technológiának köszönhetően
  • Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Akár 32 kilométeres hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • A hálózat rugalmasan építhető fel: a Radioline mind a pont-pont közötti összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek és soros adatok továbbításához
  • Akár 32 I/O modulig bővíthető – a kalapsín-csatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően

Alkalmazási példa: PROFIBUS kábelek helyettesítése

Soros adatok vezeték nélküli átvitele derítőmedencék között  

PROFIBUS kábelek helyettesítése

Különösen a forgó alkalmazásoknál a csúszógyűrűk problémát jelentenek az adatkommunikációban. A Phoenix Contact rádiós rendszereivel a mozgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási berendezéseket Ön is egyszerűen, megbízhatóan és költséghatékony módon integrálhatja PROFIBUS automatizálási hálózatába. Érje el Ön is az optimális vízminőséget az utóderítő folyamat biztonságos felügyelete révén.

  • A RAD-2400-IFS rádiós modul, mint a PROFIBUS kábelek helyettesítője
  • PROFIBUS adatátviteli sebesség: max. 93,75 kbit/s
  • Hatótávolság: max. 3 km
  • Maximum 14 résztvevő csillag topológiájú hálózatban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás