Industrial Wireless

Industrial Wireless

Vezeték nélkül az érzékelőtől a hálózatig

A korszerű vezeték nélküli adatcsere minden ipari alkalmazás számára hatékony és megszakítás nélküli kommunikációt kínál.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • Vezeték nélküli Ethernet
    Vezeték nélküli Ethernet

    A hatékony Ethernet hálózatokhoz kapcsolódó komponensek - WLAN-on vagy Bluetooth-on keresztül.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Wireless I/O készülékek digitális vagy analóg I/O jelek vezeték nélküli átviteléhez.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Wireless Serial készülékek a vezérlésekkel vagy RS-232/422/485 interfésszel ellátott soros külső készülékekkel való vezetékmentes kommunikációhoz.

  • Antennák és kábelek
    Mindig vételre készen

    Különböző antennák, hozzájuk illő kábelek és tartozékok a vezeték nélküli adatkommunikáció számára.

Keresés a következő helyen: Industrial Wireless

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ipari vezeték nélküli rendszerek több rugalmasságot és nagyobb hatékonyságot tesznek lehetővé az adatok és jelek ipari kommunikációjában. Fedezze fel Ön is, hogyan használhatja ki a vezeték nélküli kommunikáció számos hasznot hozó lehetőségét saját alkalmazásában is. A Phoenix Contact a szükséges megbízható és biztonságos termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínálja ehhez.

Előnyei

  • Kábellel nem elérhető távoli állomások felügyelete és vezérlése
  • Nagyobb rugalmasság mozgó vagy nehezen hozzáférhető automatizálási készülékekkel való egyszerűbb és megbízhatóbb kommunikációnak köszönhetően
  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás a nagy technológiaválasztéknak köszönhetően
  • Széleskörű kínálat a legkülönbözőbb alkalmazási területekhez és követelményekhez
  • Sokéves tapasztalatunkkal támogatjuk Önt alkalmazásai tervezésében és megvalósításában

A rádió része a trendnek

Kommunikáció a táblagép és a gyártógép között  

A rádiós megoldások lehetővé teszik a kommunikációt a táblagépek és a gyártógépek között

A hálózati kommunikáció a rugalmas, önszervező termelés kulcsa az Ipar 4.0 gondolata értelmében. Az ipari vezeték nélküli rendszerek döntő szerepet játszanak az ilyen koncepciók megvalósításában, mivel számos lehetőséget kínálnak a gyártási folyamatok hatékonyabb és rugalmasabb kialakításához.

A rádiós vezérlésű autonóm szállítórendszerek és oda-vissza mozgó raktári kocsik megnövelik a létesítmények termelékenységét, ugyanúgy, mint a táblagépek és okostelefonok használata gépek megfigyelésére, kezelésére és távkarbantartására. A folyamat- és infrastrukturális alkalmazásoknál az ipari vezeték nélküli rendszerek segítségével begyűjthetők a más módon nem elérhető távoli állomások és terepi készülékek adatai.

Az Ön alkalmazásához illeszkedő rádiós technológia

A Trusted Wireless, Bluetooth és WLAN rádiós technológiák logói

A Phoenix Contact a megfelelő rádiós technológiákat kínálja az ipari alkalmazáshoz

A gyakorlatban a különböző alkalmazási területeken különböző vezeték nélküli technológiák váltak be. A Phoenix Contact az Ön alkalmazásának megfelelő, ipari alkalmazáshoz való vezeték nélküli megoldásokat kínálja.

  • Trusted Wireless
    Jel- és adatátvitelhez nagy kiterjedésű létesítményekben
  • Bluetooth
    Vezérlőadatok átviteléhez a gyárautomatizálásban
  • WLAN (IEEE 802.11)
    Nagy teljesítőképességű és ipari alkalmazáshoz való infrastruktúra-hálózatokhoz

A technológiákat leíró részben részletes információk találhatók a rádiós technológiákról.

 

Vezeték nélküli Ethernet

Wireless I/O

Wireless Serial

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

Ethernet Port Adapter

-

-

Bluetooth

Ethernet Port Adapter

Wireless MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Trusted Wireless

RAD-ISM-900-EN (Észak-/Dél-Amerika)

RAD-2400-IFS (világszerte)

RAD-900-IFS (Észak-/Dél-Amerika)

RAD-868-IFS (Európa)

RAD-2400-IFS (világszerte)

RAD-900-IFS (Észak-/Dél-Amerika)

RAD-868-IFS (Európa)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás