Wireless I/O

Wireless I/O

Az I/O jelek vezeték nélküli átvitele

Vezeték nélküli I/O kommunikáció – gyors, egyszerű és megbízható.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

  • Radioline terméklista
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline a Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiával az I/O jelek megbízható vételéhez és elosztásához, kiterjedt ipari létesítményekben.

  • WirelessHART terméklista
    WirelessHART

    WirelessHART készülékek a vezeték nélküli, biztonságos folyamattechnikai kommunikációhoz.

Keresés a következő helyen: Wireless I/O

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact Wireless I/O rendszere a digitális vagy analóg I/O jelek vezeték nélküli átvitelének optimális megoldása. Az ideális választás a folyamat- vagy vezérléstechnikában alkalmazott I/O kommunikációhoz.

Előnyei

  • Alacsonyabb installációs és karbantartási költségek, mert nincs szükség kábelekre
  • A mozgatható vagy cserélhető automatizálási komponensek mozgásszabadsága a vezetékmentes I/O kommunikációnak köszönhetően
  • Az átviteli médiumok által okozott folyó költségek elmaradása a kopásmentes vezeték nélküli kommunikáció által
  • Gyors és egyszerű üzembevétel a felhasználóbarát telepítés révén

Radioline rádiós rendszer

Radioline rádiós modul  

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós modulja

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós rendszere. A különlegesség: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

  • Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless 2.0 technológiának köszönhetően
  • Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz, 900 MHz és 2,4 GHz
  • Akár 32 kilométer hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • A hálózat rugalmasan építhető fel − a Radioline mind a pont-pont összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
  • Akár 32 modulig bővíthető a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően

Wireless-Multiplexer – a vezeték nélküli jelkábel

Wireless Multiplexer  

A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető illetve forgó állomásokhoz.

A Wireless MUX különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztatás, bekapcsolás, és már létre is jött a rádiós átvitel. A rendszerben a 16 digitális és 2 analóg jel átvitele kétirányú. Ez azt jelenti, hogy 40 eres jelkábel is helyettesíthető.

  • Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
  • Gyors kapcsolat-felépítés és jelátvitel
  • Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia

WirelessHART – vezeték nélkül a folyamattechnikában

WirelessHART rádiós rendszer  

A bevált HART kommunikáció az Ön hálózata számára – most vezeték nélkül is.

A WirelessHART segítségével problémamentesen kibővítheti meglévő vezetékes HART rendszerét, annak cseréje nélkül. Integráljon I/O állomásokat vagy diagnosztikai adatokat nehézségek nélkül a kommunikációjába. A WirelessHART-tal az új rendszereket a kábeles rendszerekhez szükséges idő törtrésze alatt telepítheti.

  • Az új állomások egyszerű integrációja a kábelmentes WirelessHART technológiának köszönhetően
  • Világszerte használható, mivel nemzetközi szabvány a licencdíjtól mentes 2,4 GHz frekvenciasávban
  • Rugalmas kommunikáció a nem HART adatok integrációját szolgáló kiegészítő funkcióknak köszönhetően

I/O rádiós rendszer az USA piacára (900 MHz)

900 MHz-es rádiós rendszer  

Vigye át I/O jeleit nagy távolságokra is megbízható és biztonságos módon.

A Trusted Wireless I/O meggyőzi a kétkedőket a megbízható és biztonságos I/O kommunikációval, akár nagy zavarokat okozó körülmények között is. Ez a technológia, mivel speciálisan a nehéz körülmények közötti működésre fejlesztettük ki, számos olyan tulajdonságot kínál, amelyek garantálják a hálózati kommunikációt.

A 900 MHz-es rádiós modulok kizárólag az amerikai piacon engedélyezettek.

  • I/O jelek átvitele max. 32 km-es távolságra
  • Egyszerű üzembe helyezés az összeköttetés automatikus felépülése révén, szoftver nélkül
  • Jó diagnosztikai lehetőségek a beépített állapotjelző LED-eknek köszönhetően

Wireless I/O – A termékek összehasonlítása

Radioline rádiós rendszerWireless MultiplexerWirelessHART rádiós rendszer
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Frekvenciasáv868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TechnológiaTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Hatótávolság rálátás esetén< 32 km (a frekvenciasávtól függően)< 400 m< 250 m
TopológiaPont-pont, csillag, hurokPont-pontTeljes mesh

A hálózati résztvevők száma

< 250 (a frekvenciasávtól függően)2 (fix)< 250
Az I/O jelek száma< 256 digitális be-/kimenet, < 128 analóg be-/kimenet (0/4 ... 20 mA)16 digitális be-/kimenet, 2 analóg be-/kimenet (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 HART készülék vagy egy 4 ... 20 mA-es nem HART készülék adapterenként
Átviteli idő> 200 ms (a frekvenciasáv, az adatátviteli sebesség és a hálózat struktúrája, ill. mérete függvényében)> 10 ms> 3 s (a hálózat méretétől függően)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


A Radioline felszerelése

A Radioline üzembe helyezése egy tisztítóüzemben.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás