Vissza az Áttekintéshez

Vezeték nélküli I/O integráció a vezérlés szintjén

Vezeték nélküli I/O integráció a vezérlés szintjén

A PC WORX, STEP 7 és TIA Portal rendszerekkel kompatibilis Radioline funkcióblokkok lehetővé teszik a Radioline rádiós rendszer folyamatadatainak, állapot- és diagnosztikai paramétereinek vezérlővel történő közvetlen kiolvasását.

A modern rádiótechnika révén nagy távolságokon keresztül is nagyon egyszerűen integrálhatók az elosztott szenzorok és aktorok I/O jelei a Phoenix Contact vagy a Siemens vezérlőibe.

Előnyök

  • Kábellel nem elérhető távoli állomások felügyelete és vezérlése
  • Az egyes rádióállomások folyamatadatainak, állapot- és diagnosztikai paramétereinek egyszerű kiolvasása
  • Rugalmasság, egyszerűbb installálás és költségmegtakarítás a kábeles megoldásokhoz képest
  • Csökkentett fejlesztési idők
  • Licenc nélküli és ingyenes funkcióblokkok

Alkalmazás

Radioline − bővítőmodulok  

Radioline − bővítőmodulok

A nagy területi kiterjedésű telephelyeken, pl. közcélú infrastruktúrákban, víz- és szennyvízgazdálkodásban, energiatermelésben, nyersanyag-kitermelésben, közlekedéstechnikában, de a vegyipari parkokban vagy más feldolgozóipari telephelyeken is gyakran kell sok külső állomás mérési értékeit és üzemi információit egy közös központba továbbítani. Ide tartozik pl. a töltési szintek felügyelete vagy a szivattyúteljesítmények és átfolyási mennyiségek folyamatos jegyzőkönyvezése.

A központban azután a folyamatadatok előkészített formában megjelennek a monitoron, illetve a központ szabványosított szoftverinterfészen keresztül továbbítja azokat egy fölérendelt rendszerhez.  Ez ugyan nagyon egyszerűen hangzik, mégis nagy szoftvertechnikai programozási ráfordítást igényel.

Megoldás

Automatikus, öngyógyuló hálózati struktúrák  

Alkalmazás különböző felépítésű hálózatokban

A funkcióblokkokkal gyorsan és egyszerűen integrálhatók az új funkciók, illetve tehetők új készülékek a vezérlőrendszer teljes értékű részévé. Így csökkenthetők a fejlesztési idők.

A modern rádiótechnika révén nagy távolságokon keresztül is nagyon egyszerűen integrálhatók az elosztott szenzorok I/O jelei a Phoenix Contact vagy a Siemens vezérlőibe. A Radioline fejállomásban a teljes rádióhálózatot egyetlen Modbus slave cím reprezentálja, a szenzorok és az aktorok információi egyszerűen írhatók és olvashatók.

I/O integrálás a Phoenix Contact vezérlőibe

Univerzális használat a Phoenix Contact vezérlőivel  

I/O integráció PC WORX-be

A szükséges komponensek:

  • Radioline fejmodul
  • Radioline I/O bővítőmodulok
  • Inline vagy Axioline vezérlők
  • Inline vagy Axioline RS-485 kommunikációs modul
  • PC WORX
  • PC WORX funkciómodulok

I/O integráció a Siemens vezérlőibe

Univerzális használat a Siemens vezérlőivel  

Egyszerű I/O integráció a TIA Portal és STEP 7 rendszerbe

A szükséges komponensek:

  • Radioline fejmodul
  • Radioline I/O bővítőmodulok
  • Inline vagy Axioline buszcsatolók
  • Inline vagy Axioline RS-485 kommunikációs modul
  • S7-3xx, S7-12xx, S7-15xx- vezérlők
  • TIA Portal vagy STEP 7
  • STEP 7 funkcióblokkok

Darabjegyzék

Radioline fejmodulokTípusCikkszám
2400 MHz-es rádióadó-vevő, hatótávolsága max. 5 km (optikai rálátással), Európában használhatóRAD-2400-IFS2901541
2400 MHz-es rádióadó-vevő, hatótávolsága max. 5 km (optikai rálátással), Japánban használhatóRAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz-es rádióadó-vevő, hatótávolsága max. 20 km (optikai rálátással), Európában használhatóRAD-868-IFS2904909
900 MHz-es rádióadó-vevő, hatótávolsága max. 32 km (optikai rálátással), Amerikában használhatóRAD-900-IFS2901540
900 MHz-es rádióadó-vevő, hatótávolsága max. 32 km (optikai rálátással), Ausztráliában használhatóRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485 többpontos multiplexer, hatótávolság max. 1,2 km kéteres kábelenRAD-RS485-IFS2702184
Radioline I/O bővítőmodulokTípusCikkszám
2 digitális be- / kimenet és 1 analóg be- / kimenet RAD-DAIO6-IFS2901533
4 digitális bemenet (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 digitális relékimenet (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 digitális bemenet (0…30,5 V DC), 2 impulzusbemenet 100 Hz-igRAD-DI8-IFS2901539
8 digitális tranzisztorkimenet (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analóg árambemenet (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analóg áram- / feszültségkimenet (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 Pt 100 bemenet (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Axioline vezérlők és buszcsatolókTípusCikkszám
Axioline vezérlő a Radioline I/O közvetlen integrálásához a Modbus rendszerbeAXC 10502700988
Axioline F, buszcsatolók Radioline I/O PROFINET rendszerbe történő integrációhozAXL F BK PN2701815
Axioline F, buszcsatolók a Radioline I/O integrálásához a PROFIBUS DP rendszerbeAXL F BK PB2688530
Axioline F, kommunikációs modul, a Radioline fejmodullal lebonyolított soros adatátvitelhezAXL F RS UNI 1H2688666
TartozékokTípusCikkszám
USB kábel a Radioline fejmodul diagnosztikájához és konfigurálásáhozRAD-CABLE-USB2903447
Funkciómodulok 
PC WORXPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
TIA Portal / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás