Vissza az Áttekintéshez

Radioline

Radioline állomás  

Radioline állomás

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós rendszere. Különlegessége: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

Előnyei

  • A rádiós rendszerek egyszerű üzembe helyezése – a recézett kerék egyszerű elfordításával, mindenféle programozás nélkül
  • Nagy megbízhatóság az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES titkosításnak, a frekvenciaugrásos eljárásnak és az egymás melletti működés menedzselésének köszönhetően
  • Nagy, max. 32 km-es hatótávolságok a nagy érzékenységű vevő és az egyedileg beállítható adatátviteli sebesség révén
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
  • Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően

I/O mapping

I/O mapping a Radioline rendszerrel

A vezeték nélküli rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése

A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés élkerékkel történik. Egyszerűen ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek egymással kommunikálniuk kell: például a 12-es IO-MAP címet kapja a digitális bemenet és a hozzá rendelt digitális kimenet is. Így a jelek máris megfelelően vannak elosztva a rendszerben.

A videó indítása

Tipikus Trusted Wireless hálózati struktúra

Radioline pont-pont kapcsolatban, csillagstruktúrájú hálózatban és hurkolt hálózatokban

Radioline pont-pont kapcsolatban, csillagstruktúrájú hálózatban és hurkolt hálózatokban

Egyetlen készülék – sokféle alkalmazás

I/O jelek átvitele (wire in / wire out)  

I/O jelek átvitele (wire in / wire out)

I/O adatüzemmód

A Radioline lehetővé teszi az I/O jelek egyszerű elosztását a hálózatban, valamint a különböző hálózati struktúrák létrehozását (kiszállítási állapot). Az I/O mapping jelentős mértékben leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményeken belül.

A recézett gomb egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

Soros adatok átvitele  

Soros adatok átvitele

Soros adatüzemmód

A Radioline segítségével több vezérlőt vagy soros perifériás készüléket lehet egyszerűen és gyorsan hálózatba kötni. Így helyettesíthetők a soros RS-232/485 kábelek.

Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőhöz  

Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőhöz

PLC / Modbus RTU üzemmód

A beépített RS-232 és RS-485 interfészen keresztül a Radioline funkcióval ellátott I/O-modulokat közvetlenül lehet rádiós átvitellel, a Modbus protokoll használatával a vezérlőhöz kapcsolni.

Minden slave vagy repeater-slave modulhoz csatlakoztathatók I/O bővítőmodulok.  Az I/O jeleket a master rádiós modul egy beépített Modbus regiszterben tárolja, ahonnan a vezérlő bármikor lehívhatja azokat.

A jelek mellett diagnosztikai paraméterek (pl. az egyes résztvevők rádiójeleinek minősége) is rendelkezésre állnak a Modbus regiszterben annak érdekében, hogy a rádiós rendszer folyamatosan felügyelhető legyen.

I/O jelek és Modbus adatok átvitele  

I/O jelek és Modbus adatok átvitele

PLC / Modbus RTU kettős üzemmód

Ez az üzemmód egyesíti a „soros adatüzemmódot” és a „PLC / Modbus RTU üzemmódot”. Ebben az üzemmódban a hálózat minden állomása mint önálló Modbus slave üzemel. A hálózat minden állomásához I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. A folyamatadatokat az egyes állomások helyben tárolják a saját a Modbus memory mapjükben. Egyidejűleg minden állomáshoz további Modbus slave-ek csatlakoztathatók RS-232 vagy RS-485 interfészen keresztül, amelyek az adott Modbus címen keresztül érhetők el.

A rádiós masterből a Modbus protokollon keresztül kiolvasható a rádiós hálózat összes diagnosztikai adata.

Alkalmazási lehetőségek a Radioline rendszerrel

A Radioline fejmodulok termékáttekintése

RAD-868-IFS rádiós modulRAD-900-IFS-... rádiós modulRAD-2400-IFS-... rádiós modulRAD-RS485-IFS buszcsatoló

RAD-868-IFS rádiós modul

Rádiós modul
RAD-900-IFS-…

RAD-2400-IFS-... rádiós modul

RAD-RS485-IFS buszcsatoló

Régió

Európa

Észak-/Dél-Amerika (RAD-900-IFS), Ausztrália/Új-Zéland (RAD-900-IFS-AU)

Világszerte (RAD-2400-IFS), Japán
(RAD-2400-IFS-JP)

Világszerte

Frekvenciasáv

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Tipikus hatótávolság rálátás esetén

< 20 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas)

< 32 km (akadályokat tartalmazó nagy távolságokhoz alkalmas)

< 5 km

< 1,2 km (meglevő kétvezetős rézvezetékeken keresztül; átalakító vagy jelismétlő alkalmazásával még több)

Topológia

Pont-pont, csillag, hurok

Pont-pont, csillag, hurok

Pont-pont, csillag, hurok

Pont-pont, vonal

A hálózati résztvevők száma

< 99

< 250

< 250

< 99

Tipikus átviteli idő * (pont-pont, kétirányú)

> 2 s (I/O üzemmód)

> 390 ms (soros üzemmód)

> 200 ms (I/O üzemmód)

> 25 ms (soros üzemmód)

> 200 ms (I/O üzemmód)

> 25 ms (soros üzemmód)

> 80 ms (I/O üzemmód)

* = A frekvenciasávtól, az adatátviteli sebességtől, a távirathossztól és a hálózat struktúrájától/méretétől függ

Radioline kültéri kapcsolókészülék-kombinációk termékáttekintése

Kültéri kapcsolókészülék-kombinációOutdoor-Box
Kültéri kapcsolókészülék-kombináció
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-Box
RAD-900-DAIO6
RégióVilágszerteÉszak-Amerika és Kanada
Frekvenciasáv868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurálható)900 MHz
Be-/kimeneti jelekRS-485
A be- és kimeneti jelek fajtája és száma konfigurálható
2 x digitális be-/kimenet
1 x analóg be-/kimenet
Feszültségellátás100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC vagy
100 V AC ... 240 V AC
Környezeti hőmérséklet-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
VédettségIP66NEMA 4X
Méretek300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Radioline I/O bővítőmodulok termékáttekintése

4 csatornás digitális I/O modulok 8 csatornás digitális I/O modulokDigitális/analóg I/O modulAnalóg I/O modulokHőmérséklet I/O modul

4 csatornás digitális I/O modulok

8 csatornás digitális I/O modulok

Digitális/analóg I/O modul

Analóg I/O modulok

Hőmérséklet I/O modul

Bemeneti jel (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternatívaképpen

2 x impulzus < 100 Hz, 32 bit (csak PLC/Modbus RTU üzemmódban vagy kettős üzemmódban alkalmazható)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2/3 vezetős csatlakozás

Kimeneti jel (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (relékimenet)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (tranzisztoros kimenet)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC

-

Az I/O üzemmódban kombinálható modulok

RAD-DI4-IFS (BE)

RAD-DOR4-IFS (KI)

RAD-DI8-IFS (BE)

RAD-DO8-IFS (KI)

RAD-DAIO6-IFS (BE/KI)

RAD-AI4-IFS (BE)

RAD-AO4-IFS (KI)

RAD-PT100-4-IFS (BE)

RAD-AO4-IFS (KI)

Itt juthat el a Trusted Wireless 2.0-ás rádiós technológiával rendelkező Radioline termékekhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


A Radioline felszerelése

A Radioline üzembe helyezése egy tisztítóüzemben.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás