Vissza az Áttekintéshez

Wireless-MUX

A Wireless-MUX vezeték nélküli multiplexer különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztatás, bekapcsolás, és már létre is jött a rádiós átviteli szakasz. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jelet visz át mindkét irányban. Ez azt jelenti, hogy 40 eres jelkábel is helyettesíthető vele.

Előnyei

  • Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
  • Gyors kapcsolatfelépítés és jelátvitel
  • Hatótávolság szabad rálátás esetén gömbsugárzó antenna alkalmazásával max. 200 m, irányított antenna alkalmazásával max. 400 m
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia – csekély energiafelhasználás

Wireless-MUX, a vezeték nélküli jelkábel

Plug and produce − a Wireless-MUX megoldás  

Vezeték nélküli multiplexer: kicsomagolás, csatlakoztatás és bekapcsolás

A vezérlőbe való bekötés egyszerűen megvalósítható a meglevő be- és kimeneti csatornákon keresztül.

Ready to use: kicsomagolás, csatlakoztatás és bekapcsolás

Több jelre van szüksége?

Moduláris átviteli rendszer  

Max. 4096 I/O pont a moduláris átviteli rendszerrel

Az SD-memóriakártyás MODULAR MUX-szal akár 4096 I/O ponthoz is létrehozhatók moduláris átviteli rendszerek: ehhez két ILC 170 ETH vezérlőre és az FL EPA 2 rádiós modulra van szükség. Igény esetén a SafetyBridge Technology is integrálható.

Innen juthat el az I/O adatok vezeték nélküli átvitelére szolgáló Wireless- Multiplexer termékekhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás