Vezeték nélküli Ethernet

Mozgásszabadság az ipari hálózatokhoz

Mozgásszabadság az ipari hálózatokhoz

Vezeték nélküli Ethernet - ez kiváló rugalmasságot és egyidejűleg csekély karbantartási és telepítési költségeket jelent.

Vissza ide: Industrial Wireless

Kategóriák

  • Ipari Bluetooth
    Megbízható, mint egy kábel

    Bluetooth készülékek a vezérlők mobil vagy cserélhető automatizálási készülékekkel történő megbízható, egyszerű és vezeték nélküli összekapcsolására.

  • Ipari WLAN
    Ipari WLAN

    Készülékek WLAN technológián alapuló vezeték nélküli hálózatokhoz. Rugalmas és nagy teljesítőképességű.

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    Trusted Wireless Ethernet a megbízható és biztonságos Ethernet kommunikációért, a zavarokkal terhelt környezetbe.

Keresés a következő helyen: Vezeték nélküli Ethernet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Éljen a Phoenix Contact vezeték nélküli kommunikációja és a megbízható ipari komponensek által kínált lehetőségekkel! A vezeték nélküli Ethernet az optimális megoldás a nagy kiterjedésű berendezések, illetve mozgatható gépek számára - biztonságos, hatékony és könnyen karbantartható.

Előnyei

  • Tökéletesen illeszkedő és költséghatékony csatlakoztatás a már meglévő hálózatokhoz a rugalmas telepítés- és konfigurációs koncepcióknak köszönhetően
  • Az ipari alkalmazásokhoz nagy megbízhatóság és a legjobb rendelkezésre állás szükséges optimális tulajdonságokkal ötvözve
  • Sokoldalúan alkalmazható a Voice-over-IP-től a biztonsági alkalmazásokig - az közös Ethernet alapú adatcserének köszönhetően

Az alkalmazásához megfelelő technika

WLAN- és Bluetooth-technológia  

Rádiós technológiák minden követelményhez

A Phoenix Contact vezeték nélküli megoldásai között biztosan megtalálja az alkalmazásának megfelelő megoldást. Különösen előnyös rádiós szabványokat kínálunk:

Factoryline WLAN
Kiterjedt hálózaton belüli, több nagy teljesítményű mobil résztvevő összekötésére

Factoryline Bluetooth
Az automatizálási összetevők különösen egyszerű csatlakoztatásához, a többi rádiós rendszerrel párhuzamosan is

Trusted Wireless Ethernet
A nagyobb távolságokat átfogó megbízható Ethernet kommunikációhoz (Megjegyzés: a 900 MHz-rádiós szabvány csak az USA-ban engedélyezett)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás