WirelessHART

Vezeték nélküli folyamattechnika

Vezeték nélküli folyamattechnika

Jól bevált HART kommunikáció az Ön hálózata számára is - már vezeték nélkül is.

Vissza ide: HART

Kategóriák

Keresés a következő helyen: WirelessHART

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Profitáljon a folyamattechnikában a vezeték nélküli HART kommunikáció révén - a Phoenix Contact WirelessHART készülékeivel!

Előnyei

  • Az új állomások egyszerűen integrálhatók a kábel nélküli WirelessHART technológiával
  • Világszerte bevethető, mivel a nemzetközi szabvány szerint nincs licencdíj a 2,4 GHz frekvenciasávban
  • A nem-HART adatok integrációját szolgáló kiegészítő funkcióval a kommunikáció rugalmas

WirelessHART - optimális a bővítéseknél és új alkalmazásoknál

WirelessHART logó  

Vezeték nélküli a folyamattechnikában - a WirelessHART-tal

A WirelessHART-tal egyszerűen kibővítheti a meglévő vezetékes HART rendszerét, annak cseréje nélkül. Integráljon I/O állomásokat vagy diagnosztikai adatokat nehézségek nélkül a kommunikációjába!

A WirelessHART-tal az új rendszereket a kábeles rendszerekhez szükséges idő törtrésze alatt telepítheti. További előnyök:

  • csekély telepítési költségek
  • alacsonyabb anyagköltségek és munkaráfordítás
  • kevesebb késlekedés az engedélyezések miatt, mivel nincs szükség licencre   

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás