Vissza az Áttekintéshez

Integráció könnyűszerrel - a WirelessHART adapterrel

Csatlakoztasson távolabb elhelyezkedő terepi készülékeket a hálózatára

WirelessHART adapter  

A terepi készülékek egyszerű integrálása - a WirelessHART adapternek köszönhetően

A WirelessHART adapter a kábelhez kötött HART programozás megfelelő alternatívája. Míg korábban a HART készülékeit vezetékkel kellett a hálózatába csatlakoztatnia, ma ez már vezeték és nagyobb ráfordítás nélkül megoldható. A megfelelő terepi készüléket egyszerűen a WirelessHART adapterrel kell csatlakoztatni, és máris a hálózat egy részévé válik.

Az adaptert közvetlenül a terepi készüléken, vagy az analóg hurok egy tetszőleges hozzáférési helyén csatlakoztathatja.

A WirelessHART adapter áramellátása rugalmas és az Ön igényeihez igazítható.

Áramhurok-táplálású adapter (loop powered)

WirelessHART adapter  

Áramellátás egyszerűen a hurokáramon keresztül

Csökkentse az installációs költségeit! Ha a WirelessHART adapterét összeköti egy meglévő terepi készülékkel, akkor annak üzemeltetéséhez már 4 és 20 mA közötti áramhurok-ellátás is elegendő.

Adapter külön tápellátással

Adapter tápellátással  

Adapter 24 V DC tápellátással

Amennyiben a WirelessHART adapter üzeméhez az áramhurok-ellátás nem elég, akkor használjon külön DC tápellátást! Így adaptere megbízhatóan működik, és a 4 és 20 mA közötti jel zavartalan marad.

Multidrop megoldással adapterenként több készülék lehet

Multidrop-adapter  

Több HART készülék egyetlen adapteren

A WirelessHART adapterünk multidrop megoldásként is használható. Ez azt jelenti, hogy egy adapterre még négy olyan HART készüléket is rákapcsolhat, amelyeken nem áll rendelkezésre 4 és 20 mA közötti jel. Így az adapter ellátása külön DC-feszültségen keresztül történik. A csatlakoztatott készülékeket az adapter látja el.    

Nem HART-képes 4-20 mA-es készülékek integrálása

4 és 20 mA közötti készülékek integrálása  

4 - 20 mA-es készülékek integrálása a vezeték nélküli hálózatba

A WirelessHART adapterrel nem HART-képes, 4 és 20 mA közötti készülékeket is integrálhat egy WirelessHART hálózatba.

Ekkor a WirelessHART adapterünket külön DC tápegységgel kell üzemeltetnie. A csatlakoztatott készülékek ellátása az áramhurkon keresztül történik. Azt követi az áramhurok mérése és folyamatértékként való átvitele.

Rugalmas programozás

HART programozás  

Rugalmas programozás - a HART programozó eszköznek köszönhetően

A WirelessHART adapter egyszerűen programozható: HART programozó eszközzel. Amelyet az adapter HART modemhurkával kell összekötni.

A csatlakoztatott HART készülékek közvetlenül, a programozó eszköz újbóli összekapcsolása nélkül programozhatók.


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás