Vezetékes HART

Digitális folyamatadatok elérése vezeték nélküli HART használatával

Digitális folyamatadatok elérése

Növelje a HART folyamatadatok elérési lehetőségeit és folyamatosan tartsa kézben őket innovatív termékeinkkel.

Vissza ide: HART

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vezetékes HART

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elmúlt 25 év során az átfolyás, nyomás, hőmérséklet vagy folyadékszint mérésére alkalmas HART-készülékeket számtalan alkalmazásban telepítették, világszerte. Sok esetben csak a 4-20 mA-es jelet használják folyamatosan, míg a HART-adatokat csak az üzembe helyezés vagy hibakeresés során figyelik.

A Phoenix Contact HART-komponensei olcsó és állandó kapcsolatot tesznek lehetővé az összes HART-adattal, optimalizálják a karbantartást és a rendszer üzemidejét.

Előnyei

  • Robusztus digitális kommunikációs hálózat kialakítása egyszerűen, a meglevő 4 - 20 mA-es vezetékezéssel
  • Zavarmentes, kétirányú adatcsere HART transzparens leválasztó erősítőkkel - galvanikusan leválasztott, gyújtószikramentes áramkörökhöz is
  • A 4 - 20 mA-es hurkok elválasztása biztos és hibamentes jelminőséget kínál
  • A HART adatok folyamatos felügyelete lehetővé teszi a rendszereltérések korai felismerését és növeli a rendelkezésre állást
  • Javított adatrögzítés a hivatalos szabályok és irányvonalak követelményeinek teljesítéséhez

HART jelleválasztó

Analóg jelleválasztó HART számára  

HART jelleválasztó analóg jelekhez

A Phoenix Contact jelleválasztói lehetővé teszik a digitális HART-jel elérését. A készülékek szokásos és ATEX-környezetben is telepíthetők. A jelleválasztás, valamint a szükséges áramellátó hurok rendelkezésre állása a terepi készüléken jobban biztosított és könnyebben hozzáférhető telepítést tesz lehetővé.

Termékválasztékunk egy sor előnyt kínál, és az Ön alkalmazási igényeire reagálva folyamatosan továbbfejlesztjük.

Túlfeszültség-védelem HART-komponensek számára

Túlfeszültség-védelem HART számára  

Túlfeszültség-védelem HART számára

A 4-20 mA-es hurok és a digitális jelek védelme számos alkalmazási esetben alapkövetelmény, ha a vezérlő és a készülék között nagyobb távolság van. A Phoenix Contact dugaszolható túlfeszültségvédelmi megoldásai gondoskodnak a megbízható védelemről és a jelteljesítmény fenntartásáról.

A dugaszolható és kódolt megoldás megszakításmentes kapcsolatot biztosít a dugaszolás során is.

HART-multiplexerek

Soros és Ethernet-HART multiplexer  

HART multiplexer soros és Ethernet-interfészekhez

A HART-készülékek minden digitális jele az alkalmazástól függően RS-485 vagy Ethernet-csatlakozón érhető el.

Nem időkritikus megoldások esetén a hagyományos RS-485 multiplexerek használhatók. Minden multiplexer legfeljebb 32 készülék csatlakoztatását teszi lehetővé. Az adatcsere soros módon történik, mivel a kommunikáció csupán egyetlen HART master készüléken keresztül folyik.

Egy Ethernet HART multiplexer 40 készülék PROFINET-, Modbus TCP/IP- és HART-IP-elérését biztosítja, időkritikus alkalmazások esetén mindegyikhez saját HART master összeköttetéssel.

Modbus TCP/IP hálózat esetén ezen kívül négy digitális bemenet, valamint négy digitális kimenet is rendelkezésre állhat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás