Időjárási adatok rögzítése

Időjárási adatok rögzítése

Teljeskörű tájékozottság

A nap 24 órájában gyűjtse az időjárási adatokat, mint például a besugárzás, a szélsebesség és a hőmérséklet.

Vissza ide: Monitoring

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Időjárási adatok rögzítése

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact időjárásjelző állomása meteorológiai adatokat rögzít, mint például a szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, besugárzás, levegőnedvesség és csapadékmennyiség. Az állomás minden elektromos összetevője védett a túlfeszültségek ellen.

Előnyei

  • A piacon kapható időjárás-érzékelők használhatók a szabványos be- és kimenetek révén
  • Az érzékelő fűtésével szélsőséges hőmérsékleten is használható
  • Az érzékelők által mért adatok választhatóan Modbus SunSpec®, OPC UA és PROFINET hálózaton továbbíthatók.
  • Egyszerű üzembe helyezés az érzékelők webes felületen végezhető paraméterezésével

Időjárási adatok egyszerű rögzítése

Időjárásjelző állomás a PV berendezésben  

Az érzékelők egyszerű konfigurálása webes felületen

Nálunk előre telepített és bevizsgált megoldást kap az időjárási adatok rögzítéséhez.

Az időjárásjelző állomás szabványos csatlakozóihoz több általánosan használt érzékelő csatlakoztatható. Az egyes érzékelőket egyszerűen, webes felületen lehet konfigurálni. Ezért az időjárásjelző állomás üzembe helyezéséhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Ha nincs adatkapcsolat a SCADA rendszerrel, akkor az adatok egy hétig helyben, a vezérlőben tárolhatók.

Hatékony parkmenedzsment

Időjárási adatok rögzítése szabadtéri berendezésekhez  

Időjárási adatok rögzítése szabadtéri berendezésekhez

A fotovillamos berendezések üzemeltetői mindig értesülni szeretnének a szabadtéri berendezéseik energiahatékonyságáról és megbízhatóságáról. Ennek egy lehetséges mérőszáma a teljesítmény-viszonyszám, amely a berendezés tényleges teljesítményének és az elméletileg lehetséges teljesítménynek az arányát adja meg.

Az időjárásjelző állomások folyamatosan mérik az olyan fontos adatokat, mint a besugárzás, a szélsebesség és a hőmérséklet. Ezeket az adatokat a megfelelő interfészeken felügyelet és vezérlés céljából egy központi SCADA rendszerbe továbbítják.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Időjárásjelző állomás szabadtéri fotovillamos berendezésekhez

Az időjárási adatokat egy központi SCADA rendszerbe továbbítják.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás