Szelepdugaszok és -kábelek

Szelepdugaszok és -kábelek

Megbízható a mindennapi gyakorlat szigorú körülményei között

A szelepeknek a terepen való megbízható csatlakoztatásánál bízzon meg a szelepdugaszaink széles választékában.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szelepdugaszok és -kábelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A hőmérséklet, vagy a mechanikus hatások, vagy az olajokkal és zsírokkal való érintkezés a gyakorlatban erősen igénybe veszik a szelepdugaszokat. Széles termékválasztékunk tökéletesen megfelel a kemény működési követelmények.

Előnyei

  • A kábelezés a széles termékválasztékkal igény szerint alakítható
  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően a terepi alkalmazás biztonságos
  • Kényelmes csatlakoztatás a fogantyútestbe épített tömítés útján
  • Gazdaságosabb az innovatív szelepdugaszok alkalmazásával

A szelepdugaszok- és kábelek termékválasztéka

Szelepdugaszok kialakítása  

A szelepdugaszok különböző kialakítása

A szelepdugaszok és -kábelek öt különböző kialakítással, (A, B, BI, C, CI), valamint nyomáskapcsolókhoz (AD) kaphatók. Az alkalmazási tartomány 24 V AC/DC-től 230 V AC/DC-ig terjed. Üzemzavar esetén az egyszerű felismerhetőség érdekében szelepdugaszaink jól látható LED-del is kaphatók.

A tulajdonságok áttekintése:

  • A LED minden beépítési helyzetben jól látható
  • UL által jóváhagyott anyagok és vezetékminőségek
  • PUR- (szabványos) és PVC-vezetékek is kaphatók
  • Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +85 °C között
  • Különböző alkalmazási területeken használható

 

Szelepdugaszok és -kábelek kültéri alkalmazásokhoz

Billenőteknős csille  

Tipikus kültéri alkalmazás

A haszongépjárműveken, az építőipari, a mező- és az erdőgazdasági gépeken magas védettségű szelepdugaszok használatosak. Ezek ellenállnak például ózonnak, sóknak, benzinnek vagy olajoknak.

Kínálatunk:

  • Szelepdugaszok kültéri alkalmazásokhoz, A és AD kialakítás, IP66K/IP68 védettséggel
  • Deutsch csatlakozók nagy tömítettséggel, IP69K védettséggel
  • Superseal csatlakozók, vízállóak és kiválóan ellenállnak az agresszív környezetnek

Energiatakarékos szelepdugaszok

Energiatakarékos szelepdugaszok  

50 %-kal alacsonyabb energiafelhasználás

Az energiatakarékos szelepdugaszok a hagyományos változatokkal szemben alacsonyabb áramfelvételükkel tűnnek ki, melynek mértéke akár az 50 %-ot is elérheti. Az energiamegtakarító funkció a szelep aktiválása után a fenntartási áramot 50 %-ra csökkenti. Így alacsonyabb méretezésű hálózati alkatrészek is alkalmazhatók.

A szelepdugasz hatékonysága és összeférhetősége megfelel az ismert szabványnak. A meglévő berendezésekbe való beépítés egyszerűen megvalósítható.

Kínálatunk:

  • Konfekcionált kábelek energiatakarékos szelepdugasszal a 24 V DC üzemhez, A, B, BI, C és CI kialakításban

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás