VARAN

Hibrid: kettő az egyben

Hibrid: kettő az egyben

Jelek és teljesítmény átvitele egy vezetéken.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: VARAN

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact lehetővé teszi automatizálási berendezések megvalósítását a VARAN technológia alkalmazásával. Ehhez passzív VARAN összetevőket kínálunk: magas védettségű csatlakozókat és különböző kivitelű és hosszúságú kábeleket.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű szerelés: célszerszám nélküli csatlakoztatás
  • Biztonságos használat durva ipari körülmények között a nagy védettségnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás az innovatív és gyors csatlakozástechnikáknak köszönhetően
  • Nagy rugalmasság a termék ügyfélspecifikus illesztései révén

VARAN technológia

VARAN topológia  

VARAN topológia

Teljesítse a gépek korszerű automatizálási követelményeit – a VARAN technológia révén.

A VARAN (Versatile Automation Random Access Network, sokoldalú véletlen hozzáférésű automatizálási hálózat) egy olyan buszrendszer, amelynek alapja a standard Ethernet technológia. Mivel a VARAN technológia mindenki számára nyitott, a rendszert Ön ingyenesen használhatja, és kifejlesztheti saját interfészeit.

A rendszer jellemzői a következők:

  • kemény valós idejű adatátvitel,
  • automatikus címzés,
  • magas hibatűrés
  • Hot-Plug-In (a rendszer összetevői és moduljai üzemelés közben cserélhetők).

A Phoenix Contact a következő VARAN összetevőket kínálja:

  • M12 csatlakozók fa-, vonal- és csillag-topológiához,
  • kábelek a Gigabit-Ethernetét elérő átviteli sebességhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás