Vissza az Áttekintéshez

1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek

Két 19”-os kialakítású nem menedzselhető switch

Az 1800-as és 1900-as sorozatok nem menedzselhető switch-ei nagy portsűrűségüknek köszönhetően maximum 24 hálózati résztvevő csatlakoztatását teszik lehetővé. Lapos, 19”-os kialakításuk révén optimálisan alkalmasak számító- és irányítóközpontokban való használatra.

Egyszerű LED-es diagnosztika

Diagnosztikai LED-ek a 19”-os switch-ben  

A switch-be épített LED-ek lehetővé teszik a kapcsolat egyszerű diagnosztizálását

Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek a 24 ​port mindegyikénél két LED-del vannak ellátva a port tevékenységének diagnosztizálására. Így az aktuális átviteli sebesség mellett a port aktív adatfolyama is megfigyelhető. A felhasználó így egy pillantással ellenőrizheti, hogy nem szakadt-e meg a kapcsolat pl. kábelhiba miatt.

A beszerelés helyéhez illeszkedő feszültségellátás

19”-os kapcsolószekrény  

Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek megfelelnek a váltakozó árammal táplált 19”-os szekrényekben történő használatra

Az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek üzemeltetése a velük együtt szállított hálózati kábelen keresztül, váltakozó árammal történik. Ebben különböznek a kalapsínre szerelhető switch-ektől. Ezért ideálisan használhatók 19”-os fiókokkal felszerelt szerverszekrényekben. A 24/48 ​V DC​ tápellátáshoz nincs szükség külön tápegységre.

Az FL SWITCH 1800 és 1900 készülékek áttekintése

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Átviteli sebesség10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Feszültségellátás100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Hőmérséklet-tartomány0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
VédettségIP20IP20
Különlegességek

19”-os kialakítás

QoS

19”-os kialakítás

QoS
EngedélyekCE, UL, KCCE, UL

Innen juthat el az 1800-as és 1900-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek terméklistájához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás