Vissza az Áttekintéshez

SFNT sorozatú nem menedzselhető switch-ek

Két nem menedzselhető SFNT switch a kalapsínen

A nem menedzselhető switch-ekkel szemben nagy elvárásokat támasztó alkalmazásokhoz, pl. az olaj-, gáz- és vegyiparban vagy a tengerészeti alkalmazások területén az SFNT sorozat speciális bővítéseket kínál. A switch-ek különösen robusztus módon ellenállóak a mostoha környezeti feltétekkel szemben. További előnyük, hogy rendelkeznek az alkalmazáshoz sok felhasználó számára a használhatósághoz elengedhetetlenül szükséges iparágspecifikus engedélyekkel.

Olaj-, gáz- és vegyipari használatra optimalizálva

Egy finomító csővezetékei  

Az SFNT nem menedzselhető switch-ek alkalmasak folyamatberendezésekben történő használatra

Az SFNT sorozat nem menedzselhető switch-ei az olaj-, gáz- és vegyiparban való használatra vannak optimalizálva. ​A széles -40 °C ... +75 °C hőmérséklet-tartománynak és az iparágspecifikus ​ATEX​, ​IECEx​ és ​UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2 engedélyeknek köszönhetően ideálisan használhatók ezen területek mostoha környezeti feltételei között​.

Védőlakkbevonat különösen mostoha környezetekhez

A nem menedzselhető SFNT switch-ek termékválasztéka olyan speciális változatokat tartalmaz, amelyek különösen védettek a külső behatások, pl. a légnedvesség, a por vagy a vegyszerek ellen. ​Ezekben a „-C” (​Conformal​ Coating) kiegészítő jelöléssel ellátott változatokban a nyomtatott áramköri lapokat az elektronikus alkatrészek védelme érdekében a beültetés után védőlakkal látják el. Így a minimálisra csökkenthető a környezeti behatások okozta károk kockázata.

Egyszerű hibadiagnosztika

Riasztásjelző LED a switch-en  

Az SFNT nem menedzselhető switch-ek a készüléken egy LED-del jelzik a hibát

A hibaállapotok diagnosztizálása csak menedzselhető switch-ekkel valósítható meg Az SFNT sorozat nem menedzselhető switch-ei is támogatják azonban az alapvető hibafelismerési mechanizmusokat. Egy jelzőérintkező segítségével továbbítják pl. egy vezérlő felé a feszültségellátás problémáit, illetve az egyes portok kapcsolatainak megszakadásait. A felügyelendő portok konfigurálása egész egyszerűen DIP kapcsolókkal történik a készüléken.

Az FL SWITCH SFNT áttekintése

 FL SWITCH SFNT
Átviteli sebesség

10/100 Mbit/s

Feszültségellátás

9 ... 32 V DC, redundáns

12 ... 48 V DC*, redundáns

Hőmérséklet-tartomány

-40 °C … +75 °C

VédettségIP20
KülönlegességekQoS, jelzőérintkező, védőlakkbevonat*
Engedélyek

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Egyes modelleknél

Innen juthat el az SFNT sorozatú nem menedzselhető switch-ek terméklistájához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás