Vissza az Áttekintéshez

SFNB sorozatú nem menedzselhető switch-ek

Az SFNB család két nem menedzselhető switch-e

Az SFNB sorozatú nem menedzselhető switch-ek a belépő szintet jelentik Ethernet switch-eink választékában. Különösen alkalmasak igen egyszerű, a hőmérséklet-tartomány, az adatáteresztő képesség és a funkciók terén nagy igényeket nem támasztó automatizálási feladatokhoz.

Csomagolja ki, csatlakoztassa és kész!

Az FL SWITCH SFNB állapotjelző LED-jei  

Az FL SWITCH SFNB készülékek LED-ekkel tájékoztatnak az összeköttetés állapotáról

Az SFNB sorozat switch-ei teljes mértékben plug and play kialakításúak, és nem igényelnek konfigurálást​. Így minden felhasználó számára egyszerűen kezelhetők és installálhatók. Ezen felül a portokon LED-ek jelenítik meg az öszeköttetés állapotára vonatkozó alapvető információkat. Így gyorsan diagnosztizálható egy pl. kábelhiba miatt megszakadt öszeköttetés.

Távoli végberendezések csatlakoztatása

Különböző optikai kábelek  

Optikai kábeles csatlakozással ellátott nem menedzselhető switch-ek nagy távolságok áthidalására

Az SFNB switch-ek egyes változatai beépített optikai kábeles csatlakozóval vannak ellátva. Így a kiválasztott modelltől függően maximum 25 km hosszúságú multi- vagy monomódusú optikai kábeles összeköttetések valósíthatók meg. Ezzel a módszerrel távoli végberendezés is csatlakoztatható optikai kábelen keresztül a hálózathoz. A switch alternatívaképpen decentrális hálózati résztvevőként is használható. A fennmaradó rézkábeles portokon keresztül több végberendezés is csatlakoztatható a távoli hálózathoz.

Az átviteli sebesség automatikus felismerése

Az autonegotiation funkció révén az SFNB switchek önállóan felismerik, hogy milyen átviteli sebesség és milyen duplex eljárás szükséges a csatlakoztatott hálózati résztvevőkkel való kommunikációhoz. A felhasználó által végzett manuális konfigurálásra nincs szükség.

Az FL SWITCH SFNB áttekintése

 FL SWITCH SFNB
Átviteli sebesség

10/100 Mbit/s

Feszültségellátás

24 V DC

Hőmérséklet-tartomány

-10 °C … 60 °C

Védettség

IP20

Különlegességek

nincs

Engedélyek

CE, UL

Innen juthat el az SFNB sorozatú nem menedzselhető switch-ek terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás