Vissza az Áttekintéshez

SF és SFN sorozatú nem menedzselhető switch-ek

A standard alkalmazásokhoz való nem menedzselhető SF és SFN switch-ek

Az SF és SFN sorozatok nem menedzselhető switch-ei minden olyan alkalmazáshoz használhatók, amelyekben standard funkciókra, pl. adatcsomagok priorizálására van szükség. A switch-ek a kialakítás, az átviteli sebesség és a csatlakozási módok tekintetében nagy rugalmasságukkal tűnnek ki. ​Mindegy, hogy öt vagy 16 port​, lapos vagy keskeny, nagy vagy kicsi adatforgalomra kell, az SF és SFN switch-ek megbízható kommunikációt garantálnak a hálózat számára.

Minden alkalmazási célhoz a megfelelő kialakítás

Nem menedzselhető switch-ek lapos és keskeny kivitelben  

A nem menedzselhető SF switch-ek különösen lapos, az SFN változatok különösen keskeny kialakításúak

Az SF és SFN sorozatok nem menedzselhető switch választéka többfajta kialakítást ölel fel a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Így az SF sorozat switch-ei mindössze 30 mm-es beépítési mélységük révén a nagyon lapos szekrényekbe való beszerelést is lehetővé teszik. Az SFN sorozat változatai ellenben keskeny beépítési szélességet igénylő alkalmazásokhoz használhatók. Az öt, nyolc vagy 16 portos változatokhoz optimalizált házméretek minden igényre kompakt megoldást kínálnak.

Nagy adatátbocsátási képesség

Az adatátbocsátási képességgel szemben nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz az SFN switch-ek sorozata gigabites változatokat is tartalmaz. Ezekkel a gigabites kommunikáció maximum nyolc portig valósítható meg. Arra az esetre, ha hosszú átviteli utakat kell megvalósítani, a gigabites SFN switch-ek lehetőséget adnak maximum két optikai kábel multimódusú vagy monomódusú csatlakoztatására.

Használat egyszerű PROFINET hálózatokban

PROFINET logó  

Az SFN nem menedzselhető switch-ek PN változatai alkalmasak a PROFINET hálózatban történő használatra

A ​PROFINET​​ hálózatokban történő alkalmazásra speciális SFN változatok kaphatók. Az adatcsomagok SFN változatok által támogatott Quality of Service funkcióval történő priorizálásán kívül a PN változatokban az integrált PTCP funkció is megtalálható. Így megvalósul a nagy prioritású PROFINET adatcsomagok kiemelt kezelése, és megmaradnak a PROFINET hálózat valós idejű jellemzői is.

Mechanikus portreteszelés

Nem menedzselhető switch mechanikusan reteszelt portokkal  

A mechanikus portreteszelésekkel elkerülhető a kábelek illetéktelen vagy szándékolatlan eltávolítása a switch-ből.

Az SFN sorozat switch-ei lehetőséget adnak az egyes portok reteszelésére. Az FL PLUG GUARD biztonsági kereteket egyszerűen be kell tolni a switchportok erre a célra szolgáló befogóiba. Ezek a kábel kiegészítő rögzítésére vagy szükség esetén egy műanyag sapka segítségével az adott port blokkolására szolgálnak.

Az FL SWITCH SF és SFN áttekintése

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Átviteli sebesség

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s (SFN GT változatok)

Feszültségellátás

24 V DC

24 V DC

Hőmérséklet-tartomány

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

VédettségIP20IP20
Különlegességeknincs

QoS

PTCP szűrő PROFINET-hez (csak PN változatok)

Engedélyek

CE, UL

CE, UL

Innen juthat el az SF és SFN sorozatú nem menedzselhető switch-ek terméklistájához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás