Nem menedzselhető switchek

Rugalmasság és megbízhatóság

Rugalmasság és megbízhatóság

Standard funkciók, változó portszámok és különböző kialakítások. Nem menedzselhető switcheink ezeket az előnyöket nyújtják.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Nem menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Tervezze meg hálózatát pontosan az alkalmazásához. A Phoenix Contact kínálatában megtalálható az Ön követelményeinek megfelelő switch is.

Előnyei

  • Sokrétű média- és csatlakozóválaszték akár 16 porttal (3 optikai portot ideértve)
  • Tartós ipari üzemeltetésre alkalmasak – a nagy zavarállóságnak, a robusztus fémháznak és a széles hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Biztonságos üzemelés: gyors diagnosztika, kiegészítő jelzőérintkező és redundáns tápellátás
  • Biztonságos vezetékezés a mechanikus kábelrögzítés vagy a blokkolható portok révén
  • Adatcsomagok priorizálása a Quality of Service funkcióval

Gazdaságosság és sokoldalúság

Nem menedzselhető switchek – kedvező árúak és sokoldalúak  

Nem menedzselhető switchek – kedvező árúak és sokoldalúak

SFNB switchek

A belépő osztályban a költséghatékony SFNB switcheket kínáljuk 8 porttal és 10/100 Mbit/s átviteli sebességgel. A helytakarékos fém készülékház és a -10 és +60 °C közötti hőmérséklet-tartomány ipari környezetben is lehetővé teszi a biztonságos üzemelést. A nagy távolságokon keresztül történő megbízható kapcsolásról a 3 optikai port gondoskodik a monomódusú és a multimódusú üvegszálas kábelek számára.

SF és SFN switchek

A standard funkciók optimálisan feldolgozhatók az SF és SFN switchekkel. A készülékek keskeny vagy lapos kialakításban választhatók. Mindkét típusú switch max. 16 portot, 10/100 Mbit/s átviteli sebességet és redundáns tápellátást kínál. A kábelek választhatóan mechanikus reteszeléssel biztosíthatók. Az SFN switchek emellett az adatcsomagokat a Quality of Service funkcióval priorizálják. A PROFINET hálózatokon megvalósított megbízható kommunikáció érdekében PTCP-szűrővel ellátott PROFINET-változatként is kaphatók.

Robusztus felépítés és nagy teljesítőképesség

Nem menedzselhető switchek – robusztusak és nagy teljesítőképességűek  

Nem menedzselhető switchek – robusztusak és nagy teljesítőképességűek

SFNT switchek

Mostoha ipari környezetben is megbízható kapcsolást szeretne? Akkor a -40 és +75 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható SFNT switchek jelentik a jó megoldást. Sarokadatok: max. 16 port, redundáns tápellátás és legfeljebb 2 optikai port. Opcionálisan a kábelezés mechanikusan reteszelhető.

SFN gigabites switchek

Az SFN gigabites switcheket az adatáteresztő képességgel szembeni magasabb igényekhez terveztük. Az adatok gigabites sebeséggel 5 vagy 8 porton fogadhatók és küldhetők monomódusú és multimódusú üvegszálas kábelen keresztül. Ráadás: redundáns tápellátás és Quality of Service funkciók.    

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás