Szünetmentes tápegységek

Full Power

Full Power

Táplálja Ön is a terheléseit szünetmentes tápegységekkel – hálózat nélkül is.

Vissza ide: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • UPS AC alkalmazásokhoz
    UPS AC alkalmazásokhoz

    Az AC alkalmazásokhoz való szünetmentes tápegységek a táphálózat kiesése esetén is szolgáltatnak áramot.

  • UPS DC alkalmazásokhoz
    UPS DC alkalmazásokhoz

    A DC alkalmazásokhoz való szünetmentes tápegységek a táphálózat kiesése esetén is szolgáltatnak áramot. Válassza ki az Önnek megfelelő UPS megoldást.

  • Puffermodulok
    Puffermodulok

    A puffermodulok kondenzátorokban tárolják az energiát, és áthidalják a néhány másodpercig tartó hálózatkimaradásokat.

  • Konfigurálás és kommunikáció
    Rugalmas és nagyon kommunikatív

    Rugalmas és kommunikatív az UPS-CONF szoftver, az adatkábelek és a memóriamodul révén.

Keresés a következő helyen: Szünetmentes tápegységek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Szünetmentes tápegységeink (UPS) a táphálózat kiesése esetén is szolgáltatnak áramot. UPS-megoldásokat kínálunk AC és DC alkalmazásokhoz, amelyek megvédik az Ön berendezését a tápellátás kiesése ellen.

Ezenkívül a tápegységgel vagy energiatárolóval egybeépített integrált megoldásaink helytakarékos UPS rendszert kínálnak. Szoftverünk lehetővé teszi az UPS rendszer konfigurálását és felügyeletét. A puffermodulokkal Ön is kiépítheti UPS rendszerét, és áthidalhatja a max. 30 másodperc hosszúságú rövid hálózatkimaradásokat.

Előnyei

  • UPS-megoldások minden igényhez és minden alkalmazáshoz: felhasználás az iparban, az épület-automatizálásban vagy a műszaki tervezésben, valamint az AC és DC terhelések tápellátásánál
  • Helytakarékos kivitel: plug and play megoldás integrálja a tápegységet vagy az energiatárolót
  • Rugalmasság a moduláris rendszer révén: max. 40 A-es terhelőáramokhoz és akár több órás áthidalási időhöz
  • A tárolt energia teljes kihasználása: a folyamatok és az alkalmazások tápellátása a lehető legtovább folytatódik

UPS AC alkalmazásokhoz

AC UPS  

AC UPS

Táplálja Ön is biztonságosan az AC alkalmazásokhoz való szünetmentes tápegységekkel a berendezéseit.

  • AC UPS IQ technológiával
  • AC UPS beépített tápegységgel
  • Energiatároló

UPS DC alkalmazásokhoz

DC UPS  

DC UPS

Biztosítsa megbízhatóan DC fogyasztóit a tápellátás kimaradása ellen.

  • DC UPS IQ technológiával
  • DC UPS beépített tápegységgel
  • DC UPS beépített energiatárolóval
  • Energiatároló

Konfigurálás és kommunikáció

QUINT DC-UPS RS232 adatkábellel az FL COMSERVER kiszolgálóhoz  

Konfigurálás és kommunikáció

Felügyelje és konfigurálja Ön is UPS rendszerét a Phoenix Contact szoftverével és adatkábeleivel.

  • UPS-CONF konfiguráló és menedzsment szoftver
  • Adatkábel

Puffermodulok

Puffermodul  

Puffermodul

Védje meg Ön is karbantartásmentes eszközzel az alkalmazását, és hidalja át a max. 30 másodperc hosszúságú hálózatkimaradásokat.

  • néhány másodpercig tartó hálózatkimaradásokhoz
  • max. 30 másodpercig tartó hálózatkimaradásokhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás