UTA kalapsínadapterek

UTA kalapsínadapterek

Univerzális készülékrögzítés

Tegye a készülékeit kompatibilissé a kalapsínekkel.

Vissza ide: HMI komponensek és tartozékok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UTA kalapsínadapterek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az UTA kalapsínadapterekkel a szabványos kalapsínekre pattinthatók az olyan készülékek, mint pl. tápegységek vagy szenzor-aktor dobozok. A korrózióvédett fém kivitel hosszú élettartamot tesz lehetővé, és biztos tartást ad szélsőséges terhelések esetén is. A kalapsínadapterek megbízható alapot képeznek a készülékek kapcsolószekrénybe való szakszerű beépítéséhez.

Előnyei

  • A különböző beépítési szélességű készülékek optimális beillesztése
  • Hosszú élettartam a fém kivitel korrózióvédett felülete révén
  • Egyszerű szerelés az EN 60715 szerinti kalapsínre való gyors bepattintással
  • Az elektronika biztonságos rögzítése a stabil fém kivitelnek köszönhetően
  • A készülékek univerzális felfogása a különböző furatok révén

Rugalmas alap az Ön elektronikájához

Kalapsínadapter  

Kalapsínadapter

A kalapsínadapterek jelentik a megfelelő megoldást a szabványos rögzítőláb nélküli készülékek, illetve transzformátorok és terjedelmes elemek kalapsínre való biztonságos felszereléséhez.

  • A készülékek egyszerű és időtakarékos felszerelése és rögzítése a kalapsínre
  • Kiegészítő furatok nélküli rögzítés a készülékek felszerelésekor

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás