Vissza az Áttekintéshez

IQ-technológia: intelligencia a berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állásáért

Alkalmazzon új technológiákat a készülékei és gépei védelmére: az IQ-technológia csökkenti a karbantartási ráfordításokat, és növeli a berendezések rendelkezésre állását.

Miért olyan fontos az IQ-technológia?

QUINT UPS, a Phoenix Contact ipari környezetben használható intelligens szünetmentes tápegysége  

A QUINT UPS használatával az ipari PC a lehető legtovább rendelkezésre áll.

Feladat: ipari PC folyamatos ellátása 24 V DC tápfeszültséggel.

  • Eddigi megoldás: A 3,4 Ah kapacitású UPS optimális körülmények között a 24 V DC/5 A pufferelést 20 percig képes szolgáltatni. Képes az energiatároló ezt az időtartamot ténylegesen áthidalni?A töltöttségi állapot, a teljesítmény és az áthidalási idő nem ismertek.
  • Megoldás a QUINT UPS-IQ tápegységgel: az intelligens akkumulátorkezelés meghatározza az energiatároló összes fontos állapotjellemzőjét. Így biztosított az átláthatóság, amely szükséges a tápellátás mindenkori stabilitásának eléréséhez – az akkumulátor optimális kihasználása mellett.
    • A felhasználó tehát tudja, hogy a pufferidő ténylegesen még 20 perc.
    • Az ipari PC a lehető legtovább működik, hiszen az akkumulátor áthidalási ideje teljesen ki van használva. A PC leáll, mielőtt az akkumulátor feszültsége letörik.

Az IQ-technológia együtt gondolkodik Önnel

Az IQ-technológiájú intelligens akkumulátorkezelés mindenkor tájékoztatja Önt az akkumulátor feltöltési idejéről, áthidalási idejéről és élettartamáról.

Kritikus helyzetekben Ön azonnal figyelmeztetést kap.

  • SOC (State of Charge, töltési állapot) – az energiatároló aktuális töltési állapota és áthidalási ideje
  • SOH (State of Health, egészségi állapot) – az energiatároló hátralevő várható élettartama, idejekorán figyelmeztet a kiesés előtt
  • SOF (State of Function, működési állapot) – megállapítja az energiatároló aktuális teljesítőképességét
  • Intelligens akkumulátorvezérlés (IBC) – felismeri a csatlakoztatott akkumulátor típusát, és maximalizálja az energiatároló élettartamát az optimálisan illesztett töltési karakterisztika révén
  • Intelligens töltés (IC) – hozzáigazítja a töltőáramot, gondoskodik a lehető leggyorsabb utántöltésről és rendelkezésre állásról
  • Adatport – az UPS és a napelemes rendszer közötti kommunikációra szolgál, például a szünetmentes tápellátás konfigurálásához

PC-üzemmód: az IPC-k és PC-k optimális pufferelése és leállítása

A PC-k optimális leállítása  

A PC-k optimális leállítása

További különleges szolgáltatás a PC-k vagy ipari PC-k tápellátásához: forgassa az UPS forgókapcsolóját a „PC-Mode” állásba: ennek hatására az UPS-funkciók időbeli lefutást követnek. Ezt a szolgáltatást speciálisan a PC-k és IPC-k tápellátásához állítottuk be, szoftverre nincs szükség hozzá.

A konfigurációs és kezelőszoftvert akkor kell használni, ha paraméterezni kell a késleltetési időből, a PC leállításából és az üresjárati időből álló folyamatot. Így az UPS viselkedését egyedileg optimalizálni lehet a mindenkori alkalmazáshoz.

A PC/IPC viselkedése feszültségletörés esetén

A PC-k optimális leállítása  

A PC-k optimális leállítása

1. Késleltetési idő

A késleltetési időt úgy lehet kiszámítani, hogy az akkumulátor áthidalási idejéből levonjuk azt az időt, amennyi a PC/IPC leállításához szükséges. Másik lehetőségként állandó késleltetési időt is lehet választani.

2. Programindítás

A késleltetési idő letelése után lehetőség van egy program elindítására. Például: egy olyan szoftver elindítása, amely fokozatosan menti a berendezés adatait.

3. A PC leállítása

Itt az időt kell beállítani, amely a PC/IPC leállításához szükséges.

4. A PC üresjárati ideje

A PC/IPC leállításának befejeződése után a kimeneti feszültség a reset időtartamáig megszűnik még akkor is, ha a hálózat a leállítás közben visszatér. A PC/IPC ezután automatikusan újraindul.

Konfigurálás és kezelés UPS-CONF szoftverrel

Phoenix Contact UPS konfigurációs és kezelőszoftver  

UPS-CONF, az UPS-kezelő szoftver

Az UPS-CONF szoftverrel az UPS-megoldást a PC-n lehet konfigurálni és felügyelni.

Használja ki az előnyeit:

  • Rugalmas konfigurálhatóság: a QUINT UPS viselkedésének hozzáigazítása az egyedi követelményekhez.
  • Megelőző működésfelügyelet: az összes fontos üzemi paraméter grafikusan megjelenik, a fontos jelzések ki vannak emelve.
  • Integrált adatrögzítő: egy naplófájl archiválja az eseményeket, például azt, hogy mikor és milyen hosszan hidalta át a QUINT UPS a hálózatkimaradásokat.

A konfigurációs szoftver ingyenesen letölthető. A szükséges IFS-USB-DATACABLE adatkábelt külön meg kell rendelni.

A szoftver használatának feltételei:

  • Az IFS-USB-DATACABLE adatkábel (cikkszám: 2320500) legyen felszerelve
  • Az UPS-CONF (cikkszám: 2320403) szoftver legyen telepítve, az ingyenes letöltés a termék részletező oldalán található
  • Az adatcserére szolgáló jelkábel legyen beszerelve az UPS és az energiatároló közé

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás