IQ-technológiás szünetmentes tápegység

Intelligens kezelés

Intelligens kezelés

Az IQ technológia ügyes megoldás: felügyeli és optimalizálja az UPS energiatárolóját.

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • QUINT DC-UPS terméklista
    QUINT DC-UPS

    A QUINT DC-UPS-alkalmazásokhoz való, IQ-technológiás szünetmentes tápegység a berendezés maximális rendelkezésre állásáról gondoskodik.

  • QUINT UPS AC terméklista
    QUINT UPS AC

    A QUINT UPS AC-alkalmazásokhoz való, IQ-technológiás szünetmentes tápegység a berendezés maximális rendelkezésre állásáról gondoskodik.

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    A QUINT UPS-hez ingyen kapható konfigurációsa szoftver, többféle adatkábel és szerelőkészlet az energiatárolóhoz.

Keresés a következő helyen: IQ-technológiás szünetmentes tápegység

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az intelligens UPS garantálja a berendezés maximális rendelkezésre állását. Az IQ-technológia Önnel együtt gondolkodik, és tájékoztatja Önt, amint arra szükség van.

Előnyei:

  • A pufferidő optimális használata: az energiatároló töltési állapota és áthidalási ideje ismert
  • Korai figyelmeztetés a kiesés előtt, mivel az UPS ismeri az energiatároló hátralevő várható élettartamát
  • Aktuális állapot – az UPS meghatározza az energiatároló adott időpontbeli teljesítményét
  • Az Ön alkalmazásához optimalizálva: különböző típusú energiatárolók, például CAP-modulok
  • Optimalizált rendszerintegráció – az UPS csatlakoztatása a fölérendelt vezérlőkhöz

100 százalékos megoldás egyenáramú alkalmazásokhoz

A két külön teljesítménykimenettel a készülék egyidejűleg 12 V DC / 5 A és a 24 V DC / 10 A-el is használható.  

Kettős, 12 és 24 V DC kimenet egyetlen készülékben

A 24 V DC feszültségű, 5 és 40 A közötti kimeneti áramú elektronikus átkapcsoló egység több órás hálózatkimaradásokat képes kezelni.

Éljen az alábbi előnyökkel:

  • Nagyvonalú teljesítménytartalék mind hálózati, mind akkumulátoros üzemmódban − POWER BOOST és szelektív biztosítóleoldás (SFB technology).
  • Megelőző akkumulátorfelügyelet – a rendszer jelzi az akkumulátorcsere optimális időpontját. Így a kieséssel vagy a túl korai akkumulátorcserével járó többletköltségek megelőzhetők.
  • Az akkumulátor gyorstöltése: az eddigiekhez képest kétszer olyan gyorsan tölti az akkumulátort, és egyidejűleg elegendő energiát szolgáltat a fogyasztók számára.
  • Sokféle jelzés a potenciálfüggetlen reléérintkezők és az USB-interfészhez csatlakoztatható IFS Confstick-kel paraméterezhető adatport révén.

100 százalékos megoldás váltakozó áramú alkalmazásokhoz

QUINT UPS IQ: a Phoenix Contact szünetmentes tápegysége váltakozó áramú alkalmazásokhoz  

QUINT AC UPS energiatárolóval

A 120 V AC/230 V AC feszültségű, 400 W/500 VA teljesítményű elektronikus átkapcsoló egység több órás hálózatkimaradásokat képes kezelni. A beépített tápegység kimenetén zavarmentes szinuszgörbe jelenik meg.

Éljen az alábbi előnyökkel:

  • Megelőző akkumulátorfelügyelet – a rendszer jelzi az akkumulátorcsere optimális időpontját. Így a kieséssel vagy a túl korai akkumulátorcserével járó többletköltségek megelőzhetők.
  • Világszerte alkalmazható a 102 és 264 V AC közötti bemeneti feszültségnek köszönhetően. Hálózatkimaradás esetén a kimeneten automatikusan megjelenik a 120 V AC/60 Hz vagy 230 V AC/50 Hz. A feszültség akár manuálisan is előválasztható.
  • Egyszerűsített üzembe helyezés: az UPS-t táphálózat nélkül is be lehet kapcsolni.
  • Maximális energiahatékonyság: 99 százalékos hatásfokú offline üzemmód feltöltött akkumulátorok esetén.
  • Sokféle jelzés és paraméterezés a kapcsolókimenetek, az USB-interfész és az IFS Confstick által történő parametrizálás révén.

Energiatároló moduláris UPS-megoldásokhoz

IQ-technológiás UPS-megoldások  

Energiatároló moduláris UPS-megoldásokhoz

A szünetmentes tápellátásra (UPS) szolgáló moduláris rendszer lehetővé teszi bármely ipari berendezés maximális rendelkezésre állását.

Ez a rugalmas megoldás teljesíti az energiatárolóval szemben támasztott különböző követelményeket, például a hosszú pufferidőket, a nagy élettartamot, a szélsőséges környezeti hőmérsékletet vagy a karbantartásmentességet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás