USB

Jól bevált interfész

Jól bevált interfész

Hozza létre az összeköttetést üzemelés közben – a rendszer automatikusan felismeri a készülékeket és azok jellemzőit.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: USB

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A karbantartáshoz és a szervizeléshez a Phoenix Contact az USB-összetevők széles körű termékválasztékát kínálja. Kaphatók IP20 és IP65/IP67 védettségű készülékcsatlakozók és konfekcionált kábelek, valamint különböző kivitelű standard USB-interfészek.

Előnyei

  • Mindent egy kézből – kábelezés a készüléktől a terepig egyetlen rendszerrel
  • Helytakarékos változatok, például az M12 Mini-USB
  • Biztonság a durva ipari körülmények között a magas védettség révén
  • A szabványos csatlakozórendszereknek köszönhetően kompatibilis más gyártókkal

USB technológia

Az USB topológia grafikus ábrázolása  

USB topológia

Az USB-interfészek sok iparágban elkerülhetetlenek. A működésmódjuk nagyon egyszerű: minden résztvevőt egyenként rá kell kötni egy központi készülékre, például egy ipari PC-re.

A Phoenix Contact USB csatlakozóival ezeket az interfészeket közvetlenül a gépeken és a kapcsolószekrényekben lehet alkalmazni. Minden összetevő árnyékolva van nagy elektromágneses zavarterhelések ellen. Mindegyik alkalmas a 480 Mbit/s sebességű USB 2.0 szerinti, illetve a 400 Mbit/s sebességű IEEE 1394 szerinti adatátvitelre.

Használja ki a rendszer előnyeit:

  • használható minden iparágban,
  • a csillag topológia alkalmazása,
  • max. 480 Mbit/s átviteli sebesség.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás