UPS beépített energiatárolóval

Csúcs a kategóriájában

Csúcs a kategóriájában

A beépített energiatárolóval felszerelt QUINT UPS tápegységek rendkívül hatékonyak és helytakarékosak.

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • QUINT UPS-ek terméklistája
    QUINT UPS

    IQ-technológiás QUINT UPS készülékek beépített energiatárolóval, a max. 10 A-es terhelések rendelkezésre állásának maximalizálásához.

  • STEP UPS terméklista
    STEP UPS

    A STEP UPS beépített energiatárolója hosszú áthidalási időt biztosít.

  • TRIO AC-UPS terméklista
    TRIO AC-UPS

    A kalapsínre szerelhető TRIO váltakozó áramú UPS-ek megbízhatóan látják el az AC terheléseket.

  • UNO UPS terméklista
    UNO UPS

    Az UNO UPS szünetmentes tápegység beépített ólom-AGM energiatárolót használ.

Keresés a következő helyen: UPS beépített energiatárolóval

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Maximálisan kompakt: az UPS-modul és az energiatároló különösen helytakarékosan és egyszerűen kiegészíthető módon van egyetlen készülékházban egyesítve.

Előnyei

  • Rugalmas szerelés: felpattintás a kalapsínre, vagy a STEP UPS felcsavarozása sík felületre
  • Hosszú pufferidők – lítium-vasfoszfát vagy ólom-AGM energiatárolóval
  • Okos kombináció: használja ki az intelligens QUINT UPS összes előnyét a legkisebb helyen
  • Maximális élettartam: A QUINT UPS beépített hőmérsékletérzékelője optimalizálja a töltőáramokat

Helytakarékosság

 A szerviz-üzemmódban az energiatárolókat ki lehet cserélni anélkül, hogy riasztó jelzés keletkezne  

Az energiatárolókat ki lehet cserélni

Különösen keskenyek és nagyon egyszerű módon szerelhetők be már meglevő berendezésekbe azok az UPS-modulok, amelyek ugyanabban a készülékházban már energiatárolót is tartalmaznak.
Csak egy hálózati tápegységet kell elékapcsolni, és máris kész a megbízható UPS-megoldás.

Az energiatárolókat természetesen gyorsan és egyszerűen ki lehet cserélni, ha élettartamuk lejárt.

UNO UPS – kompakt és keskeny

Az UNO UPS 24 V mellett 60 W-ot szolgáltat  

UNO UPS -15 °C és +50 °C közötti környezeti hőmérsékletekhez

Az UNO POWER tápegységcsaládhoz illeszkedve kapható a 60 W kimeneti teljesítményű UNO UPS. Ez a szünetmentes tápegység rugalmasan alkalmazkodva, 23 és 30 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik. A 110 x 90 x 90 mm-es méretek azt jelentik, hogy Ön egy nagyon kompakt UPS-változat mellett dönthet.

Ezenkívül a beépített ólom-AGM energiatároló hosszú pufferidőket tesz lehetővé:

  • 0,5 A 45 percig
  • 2 A 8 percig
  • 2,5 A 5 percig

STEP UPS – lapos és keskeny

STEP POWER tápegységhez illeszkedő Phoenix Contact STEP UPS  

STEP POWER és STEP UPS (vezetékezve)

Az UPS a STEP POWER tápegységhez illeszkedően áll rendelkezésre.

A szünetmentes tápegység rugalmasan, 22,5 és 29,5 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik.

A beépítési szélesség 108 mm, így a hozzáillő tápellátással együtt a kalapsínen 198 mm minimális helyigény adódik.

Ezenkívül a beépített lítium-ion energiatároló hosszú pufferidőket tesz lehetővé:

  • 1 A 15 percig
  • 2 A 10 percig
  • 3 A 8 percig

A 12 V-os változat 10 és 16,5 V DC közötti bemeneti feszültséggel működik. 4 A kimeneti áram esetén ez a STEP UPS kb. 12 percet tud áthidalni.

 

TRIO AC UPS – megbízható és helytakarékos

Kalapsínre szerelhető AC-USV  

Kalapsínre szerelhető AC-USV

Táplálja AC terheléseit az új, kalapsínre szerelhető TRIO család szünetmentes tápegységeivel. A csatlakoztatott ipari PC-k a beépített USB interfész segítségével leállíthatók.

  • Problémamentes áttérés a tiszta szinuszgörbének köszönhetően: az akkumulátoros üzemben előállított szinusz szinkronban van az előző táphálózattal
  • Helytakarékos: UPS modul és energiatároló egyetlen készülékházban egyesítve
  • Hosszú áthidalási idő beépített VRLA energiatárolóval, további energiatárolókkal bővíthető
  • USB interfész fölérendelt vezérlések, pl. ipari PC-k csatlakoztatásához
  • Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
  • Az UPS-CONF szoftverrel a szünetmentes tápegység viselkedését optimálisan az egyedi feltételekhez lehet igazítani.

QUINT UPS – intelligens és keskeny

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

A berendezések maximális rendelkezésre állása IQ technológiával

A QUINT UPS kialakítása rendkívül helytakarékos, és a minimális vezetékezési igény miatt a készüléket különösen egyszerűen lehet már meglevő berendezésekbe utólag beszerelni. Csak egy 24 V DC hálózati tápegységet kell elékötni – és máris teljes az UPS megoldás, amely megbízhatóan megvédi a berendezést a hálózatkimaradások ellen.

Az ólom-AGM technológiájú, processzorvezérelt energiatároló kommunikál az UPS modullal: utóbbi a környezeti hőmérséklettől függően kiszámítja az optimális töltőáramokat, ami megnöveli az energiatároló élettartamát.

  • QUINT UPS 5A: 5 A 5 percig, vagy 0,5 A 1 óráig
  • QUINT UPS 10A: 10 A 15 percig, vagy 0,5 A 3 óráig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás