UPS DC alkalmazásokhoz

UPS DC alkalmazásokhoz

Szünetmentes tápellátás

A berendezések maximális rendelkezésre állása az Ön DC alkalmazásainál!

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • DC UPS beépített energiatárolóval
    DC UPS beépített energiatárolóval

    A beépített energiatárolóval felszerelt kompakt DC UPS tápegységek különösen helytakarékosak és egyszerűen felszerelhetők utólag is. Válassza ki az Önnek megfelelő UPS-megoldást.

  • DC UPS beépített tápegységgel
    UPS beépített tápegységgel

    A beépített tápegységgel felszerelt, rendkívül keskeny UPS egyesíti a tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet.

  • DC UPS IQ technológiával
    DC UPS IQ technológiával

    Az IQ technológiát alkalmazó intelligens DC UPS lehetővé teszi a berendezés maximális rendelkezésre állását. Felügyelje és optimalizálja Ön is az energiatárolóját a QUINT DC-UPS segítségével.

  • Energiatárolók
    Energiatárolók

    A különböző energiatároló-technológiák a hosszú élettartammal vagy a karbantartás-mentességgel tűnnek ki.

Keresés a következő helyen: UPS DC alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

DC alkalmazásokhoz való szünetmentes tápegységeink megbízhatóan táplálják az Ön alkalmazását a táphálózat kiesése esetén is. Válassza ki a megfelelő DC UPS-t – intelligens típust IQ technológiával, vagy helytakarékos megoldást beépített energiatárolóval, ill. beépített tápegységgel.

Előnyei

  • Intelligens UPS IQ technológiával
  • Helytakarékos: UPS modul, energiatároló és tápegység egyetlen készülékházban egyesítve
  • Rugalmasság a moduláris rendszer révén: megfelelő energiatároló minden megoldáshoz

DC UPS IQ technológiával

DC UPS IQ technológiával  

Intelligens UPS IQ technológiával

A DC alkalmazásokhoz való, IQ technológiát alkalmazó szünetmentes tápegységeinkkel Ön is felügyelheti és optimalizálhatja az energiatárolóját. Dolgozzon Ön is megszakításmentesen az intelligens QUINT DC-UPS segítségével.

  • QUINT DC-UPS
  • Tartozékok

DC UPS beépített energiatárolóval

DC UPS beépített energiatárolóval  

DC UPS beépített energiatárolóval

Takarítson meg helyet, vagy szerelje fel meglevő berendezését egyszerű módon egy DC alkalmazásokhoz való, beépített energiatárolóval ellátott UPS-sel.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC UPS beépített tápegységgel

DC UPS beépített tápegységgel  

DC UPS beépített tápegységgel

Döntsön egy DC alkalmazásokhoz való, beépített tápegységgel ellátott UPS mellett annak érdekében, hogy helyet takaríthasson meg a kapcsolószekrényben.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Energiatároló

Energiatároló  

Megfelelő energiatároló az Ön UPS-megoldásához

Válassza ki a moduláris rendszeréhez illeszkedő energiatárolót, és tegye lehetővé ezáltal bármely ipari berendezés maximális rendelkezésre állását.

  • Energiatároló IQ technológiájú QUINT UPS készülékekhez
  • Energiatároló TRIO UPS, MINI UPS és STEP UPS készülékekhez
  • Tartozékok

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás