UM-PRO extrudált profilházak

UM-PRO extrudált profilházak

Gyors, kompakt és hőálló

Max. 100 °C hőmérsékleten is alkalmazható: UM PRO extrudált profilház fokozott hőállósággal.

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UM-PRO extrudált profilházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A korszerű ipari elektronika egyre kisebb méretűvé, decentralizálttá és folyamatközelivé válik. A rugalmasan falra szerelhető készülékházak, mint amilyen az UM-PRO, az idő- és helymegtakarítási tulajdonságok révén bírnak meggyőző erővel. A készülékházak ezenkívül magas hőmérsékleten is alkalmazhatók.

Előnyei:

  • Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
  • 100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült UM-PRO
  • Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
  • Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedél révén

Nagyfokú hőállóság

Hőállóság  

Hőállóság

Alkalmazza készülékeit magas hőmérsékletek esetén is. A hőre érzéketlen poliamid lehetővé teszi készülékének UL-engedélyét és a max. 100 °C-os hőállóságot.

Gyors szerelés

Villámgyors szerelés  

Snap-mount elv

Az ún. snap-mount elv szerint egyszerűen be kell pattintani az oldalelemeket, amivel szerelési idő takarítható meg. Csavarok nem szükségesek.

Optimális pozicionálás

Beültetett nyomtatott áramköri lap  

Beültetett nyomtatott áramköri lap

A nyomtatott áramköri lap egészen a széléig beültethető – így a lehető legjobban kihasználhatja a helyet.

Biztonságos lefedés

Védőfedelek  

Szabadon pozicionálható védőfedelek

A készülékház a szabadon pozicionálható védőfedelekkel a készülékhez igazítható.

  • Szabadon pozicionálható burkolatok
  • Különböző geometriákkal kapható
  • A vezetőhornyok révén választhatóan nyomtatott áramköri lapok integrálhatók a fedelekbe

Modulok gyors összekötése

Busz-keresztösszekötők  

Busz-keresztösszekötők

Könnyítse meg a készülékkommunikációt a választható busz-keresztösszekötőkkel. Kössön össze egymással több modult gyorsan és biztonságosan.

  • 8 A áramerősségig és 160 V-ig terhelhető

A Phoenix Contact extrudált profilházai

Az extrudált profilházak fő jellemzője a gyors szerelés, valamint a nyomtatott áramköri lap rugalmas elhelyezése és hosszúsága. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK-csatlakozástechnikát szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt NYÁK-lapokhoz. Az elektronika opcionális fedéllel védhető. Élvezze a pontosan megfelelő hosszúságú készülékház, a nagyméretű elektronika nyílt felépítés miatti problémamentes integrálása, valamint a Snap-Mount elven működő szerszám nélküli készülékszerelés előnyeit. Ezen kívül a szabadon pozicionálható védőfedél használatával rugalmasan tervezhet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


UM-PRO és UM-BASIC

Kombinálható készülékház-profilrendszerek nagy méretű elektronikai komponensekhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás