T3 típusú készülékvédelem

T3 típusú túlfeszültség-védelem

Nagy teljesítőképességű végberendezés-védelem

Védje érzékeny végberendezéseit megbízható T3 típusú termékeinkkel.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: T3 típusú készülékvédelem

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Érzékeny végberendezései védelmére harmadik és utolsó védelmi fokozatként Önnek T3 típusú készülékvédelemre van szüksége. Fontos előfeltétel: az alelosztókban már lennie kell T2 típusú túlfeszültség-védelemnek.

Előnyei

  • A nagy teljesítőképességű védelemnek köszönhetően sokoldalúan használható AC és DC alkalmazásokhoz
  • Nagyobb biztonság elektromos és termikus túlterhelés esetén a leválasztóegységgel
  • Az optikai, mechanikai állapotjelzés és a távjező érintkező folyamatosan tájékoztat a levezető állapotáról
  • Könnyű karbantartás a védőkészülékek dugaszolható kivitele révén

PLUGTRAB SEC – általánosan alkalmazható

T3 típusú készülékvédelem direkt rugós csatlakozástechnikával  

T3 típusú készülékvédelem – PLT-SEC-…-PT

Védje AC és DC alkalmazásait megbízható T3 típusú PLUGTRAB SEC túlfeszültség-védelmi készülékeinkkel. A belső leválasztóegység a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja elektromos és termikus túlterhelés esetén. Növelje meg a létesítménye élettartamát és rendelkezésre állását ipari tápellátásainak optimális védelmével. Direkt rugós csatlakozástechnikánk gyors és szerszám nélküli installálást tesz lehetővé. A dugaszolhatóság egyszerű karbantartást és ellenőrzést tesz lehetővé.

Az összes tulajdonság áttekintése:

  • Nagy teljesítőképességű, varisztor alapú végberendezés-védelem ipari tápellátásokhoz
  • Választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
  • Optikai állapotjelzés és potenciálfüggetlen távjelző érintkező az üzemállapot kényelmes felügyeletéhez
  • Általánosan alkalmazható

BLOCKTRAB

T3 típusú készülékvédelem – BLOCKTRAB  

T3 típusú készülékvédelem – BLOCKTRAB

T3 típusú BLOCKTRAB készülékvédelmünkkel Ön gyakorlatilag láthatatlanul megvédheti a végberendezéseket. Nem mindig a kapcsolószekrénybe épített, kalapsínre szerelhető termék a legjobb megoldás. A BLT-T3 beépített csatlakozóaljzatokban, kábelcsatornákban és padló alatti rendszerekben alkalmazható A BLT-SKT a kereskedelemben kapható csatlakozóaljzatok hátuljára szerelhető. A csatlakoztatott fogyasztók túlterhelés esetén is tovább működnek.

  • Rejtett túlfeszültség-védelem a készülékbe épített/süllyesztett aljzatba szerelve
  • Közvetlenül szerelhető az előszerelt és színekkel jelölt vezetékekkel
  • Akusztikus jelzés túlterhelés esetén
  • Általánosan alkalmazható a kompakt kialakításnak köszönhetően

TERMITRAB

A legkeskenyebb T3 típusú túlfeszültség-védelem 24 V névleges feszültségre – TERMITRAB  

A legkeskenyebb T3 típusú túlfeszültség-védelem 24 V névleges feszültségre – TERMITRAB

A legkeskenyebb T3 típusú túlfeszültség-védelemmel megvédheti végberendezései, pl. I/O-i vagy vezérlői 24 V-os tápellátását. A mindössze 6 mm-es keskeny kialakítás helytakarékos installálást tesz lehetővé. Dugaszolható védőmoduljaink egyszerű vizsgálatot és cserét tesznek lehetővé.

  • Helytakarékos installálás
  • Alacsony védelmi szint
  • Választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
  • Biztonságos leválasztás és jelzés túlterhelés esetén

MAINTRAB

T3 típusú készülékvédelem mint közdugasz a végberendezés előtt  

T3 típusú készülékvédelem mint közdugasz a végberendezés előtt

A hálózati csatlakozóaljzatokhoz való adapterek ideálisan használhatók elektronikus végberendezések túlfeszültség-védelmének utólagos beszereléséhez. A védőkészülék túlfeszültség funkcióját zöld LED jelzi. Minden csatlakoztatott fogyasztó a lehető legjobban védve van. Az interfészvédelemmel ellátott közdugaszok egyszerre védik a tápellátást és egy további interfészt a túlfeszültségektől.

  • Egyszerű utólagos beszerelés meglévő installációk esetén
  • Biztonságos leválasztóegység
  • Tartalmazza a szükséges tartozékokat
  • Országspecifikus változatok is kaphatók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem épületinstallációhoz
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás