Vissza az Áttekintéshez

Egyirányú rádiós rendszer – biztonságos átvitel egy irányban

Vigyen át biztonságosan két digitális kapcsolójelet és egy analóg érzékelőjelet az adótól a vevőig – a mi egyirányú RAD-Line I/O moduljainkkal. A pont-pont összeköttetések mellett a jelek sokszorozására és felosztására használhat többvevős rendszereket is.           

Az egyirányú rádiós rendszer előnyei

Egyirányú rádiós rendszer  

Az I/O jelek megbízható átvitele – az egyirányú rádiós rendszerrel

Vigye át megbízhatóan az I/O jeleket néhány száz métertől akár több kilométerig terjedő távolságra.

  • Robusztus és megbízható kommunikáció ipari környezetben
  • Egyszerű üzembe helyezés
  • Jó diagnosztikai lehetőségek
  • Nagy helyi rendszersűrűség, akár több száz hálózat is lehetséges
  • Nincsenek folyamatos költségek a licencdíjmentes 2,4 GHz-es ISM sáv révén
  • Zavarmentesen üzemeltethető a WLAN 802.11 és Bluetooth rendszerekkel párhuzamosan
  • Alkalmazható a 2. EX-zónákban

Alkalmazás egyirányú pont-pont összeköttetésként

Egyirányú pont-multipont összeköttetés  

Egyirányú pont-pont összeköttetés

Az I/O jelek rádiós átvitelének egyik lehetősége a pont-pont összeköttetés.

Ha a rendszert ilyen módon telepítették, a jeleket csatlakoztatták és rákapcsolták az üzemi feszültséget, akkor a rádiós kapcsolat minden további beállítás nélkül automatikusan felépül.

Alkalmazás egyirányú pont-multipont összeköttetésként

Egyirányú pont-multipont összeköttetés  

Egyirányú pont-multipont összeköttetés

A jeleket a Trusted Wireless I/O eszközökkel pont-multipont kialakítással is át lehet vinni.

Ha a rendszert ilyen módon telepítették, a jeleket csatlakoztatták és rákapcsolták az üzemi feszültséget, akkor a rádiós kapcsolat automatikusan felépül. További vevőkkel a jeleket egyszerűen meg lehet osztani, vagy meg lehet sokszorozni.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás