Trusted Wireless Ethernet

Biztonságosan vezeték nélkül

Biztonságosan vezeték nélkül

Integrálja megbízható és biztonságos módon a berendezésrészeket nagy távolságokon keresztül is az Ethernet hálózatába - a Trusted Wireless Ethernet segítségével.

Vissza ide: Vezeték nélküli Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Trusted Wireless Ethernet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact Trusted Wireless Ethernet rendszere meggyőző tulajdonsága a biztonságos vezeték nélküli átvitel akár a zavarokkal terhelt környezetben is. Ez a speciálisan a nehéz körülmények közötti működésre kifejlesztett technológia számos olyan tulajdonságot nyújt, amelyek garantálják az Ethernet kommunikációt. A Trusted Wireless Ethernet megbízható és nagy teljesítményű − így a SCADA alkalmazásokat is meg lehet valósítani rádiós összeköttetéssel.

Előnyei

  • Ethernetes adatok átvitele max. 32 km távolságra a 900 MHz-es MOTR9 adó-vevő segítségével
  • A soros készülékek egyszerű integrálása az IP-alapú hálózatokba az RS-232/422/485 illesztésű készülékszerver révén
  • Decentralizált vezérlők megtakarítása: az analóg vagy digitális bővítőmodulokat a Modbus-TCP-n keresztül lehet megcímezni

Kiegészítő védelem AES adattitkosítással

Adattitkosítás  

Biztonságos átvitel az AES adattitkosítással

Menjen biztosra: kombinálja a frekvenciaugrásos eljárást az opcionális AES titkosítással.

Ez jelentősen növeli az adatbiztonságot. A titkosítás fajtáját Ön határozhatja meg: ez lehet 128, 192 vagy 256 bites.  

Tökéletes illesztés az adatcsomag beállítható méretének köszönhetően

Az adatcsomag mérete  

Optimális rádiós átvitel a beállítható csomagméretnek köszönhetően

Igazítsa a követelményekhez a rádiós átvitelt, és optimalizálja ezzel a kommunikációt. Az adatcsomagok nagyságától függően a csomagméretet egyedileg lehet beállítani.

Ha például nagy overheadet alkalmazó protokollokat használ, vagy sok a hasznos adat, akkor növelje meg a csomagméretet. Ha viszont kevés bitből álló I/O adatokat visz át, akkor csökkentse a csomagméretet.

Ezenkívül ki kell választani a rádiós interfész adatátviteli sebességét is a 125, 250 vagy 500 kbit/s értékek közül. Minél kisebb az adatátviteli sebesség, annál nagyobb a hatótávolság, és annál jobban viseli el a rendszer a zavarforrásokat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás