Vissza az Áttekintéshez

Rádiós technológia a biztonságos átvitelért: MOTR9

A RAD-ISM-900-EN-BD Trusted Wireless Ethernet rádiós modul a MOTR9 technológiával, azaz egy 1 wattos adó-vevő alapú digitális jelprocesszorral (DSP, Digital Signal Processor) működik. A készülék a licenszdíjmentes 900 MHz-es sávot használja, max. 500 kbit/s beállítható adatátviteli sebességgel és változó csomagmérettel viszi át az adatokat. A rádiós rendszer zavarállósága kiváló, és kiegészítőleg a választhatóan 128/192/256 bites AES titkosítással lehet az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni.

Megbízhatóság a durva ipari környezetben

Trusted Wireless Ethernet rádiós modul  

Robusztus technika kompakt készülékházban

A rádiós modulokat a felhasználási környezetükben sok zavaró behatás éri. Ahhoz, hogy a kommunikációt ezen feltételek között is garantálni lehessen, egy robusztus rádiós rendszerre van szükség.

A több szűrőfokozat alkalmazása és a többszörös frekvencia-átalakítás jelentősen növeli az érzékenységet, a szelektivitást és a jel/zaj viszonyt.

Ez nagyobb rádiós távolságokat és zavarállóságot, valamint a többi rádiós rendszerrel való egymás melletti üzemelést jelenti az Ön számára.  

Érzéketlenség a zavarokkal szemben a frekvenciaugrási eljárásnak köszönhetően

FHSS frekvenciaugrási eljárás  

Frekvenciaugrásos eljárás a megbízható rádiós átvitel érdekében

A Trusted Wireless rádiós technológia az FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, frekvenciaugratásos széles spektrum) eljárást alkalmazza. Ennek az a lényege, hogy az adó és a vevő folyamatosan változtatja a frekvenciát. Minden csatornában csak rövid ideig történik átvitel.
A kommunikáció ezáltal különösen zavarbiztos, mert a rádiós modulok nem „hagyatkoznak” egy csatornára. A frekvenciaugratásos eljárás ezenkívül jelentősen nehezíti a lehallgatást.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás