Vissza az Áttekintéshez

A Trusted Wireless Ethernet alkalmazási példái

A RAD-ISM-900-EN-BD típusú rádióadó-vevők különösen alkalmasak az érzékeny adatokat használó folyamatokhoz vagy a SCADA-alkalmazásokhoz. Feladatuk a decentralizált Ethernet hálózatok adatainak, valamint az analóg, soros vagy digitális I/O adatok átvitele IP-alapú hálózatokba.

Ethernet kapcsolat nagy távolságokon keresztül

Wireless Ethernet kommunikáció  

Ethernetes átvitel a protokoll számára transzparens módon

A Trusted Wireless Ethernet rádiós modulok az adatokat max. 500 kbit/s sebességgel viszik át. Ez azt jelenti, hogy az Ethernet készülékeket megbízhatóan lehet rádiós összeköttetéssel hálózatba kötni, akár 35 km távolságot is áthidalva.

A jelismétlőkkel (repeater) még nagyobb távolságokat lehet elérni. A rádiós átvitel a hálózatban teljesen transzparens, és támogatja az összes szokásos IPv4 protokollt, mint amilyen a Modbus-TCP, a PROFINET vagy az EtherNet/IP.   

Soros készülékek Ethernet-képessé tétele, egyszerűen

Soros vezeték nélküli kommunikáció  

A soros interfészek egyszerű bekötése

A RAD-ISM-900-EN-BD Trusted Wireless rádiós modulunk segítségével a soros készülékeket nagyobb ráfordítás nélkül integrálni lehet az Ethernet hálózatba. Ehhez a modul RS-232/422/485 interfésszel rendelkezik.

Az átvitelhez a Modbus-RTU-t a rendszer átalakítja Modbus-TCP-vé, miközben a soros adatokat UDP-keretekbe rejti.

I/O jelek rádiós átvitele

Wireless I/O kommunikáció  

I/O jelek gyors és egyszerű rádiós átvitele

A RAD-ISM-900-EN-BD-BUS Trusted Wireless rádiós modulba buszláb van beépítve – ez az I/O bővítőmodulok közvetlen csatlakoztatására szolgál, ha nincs szükség helyi vezérlőre. Így az analóg vagy digitális impulzusadatok nagy távolságokon keresztül átvihetők.

A rádiós modult címmel kell konfigurálni és az I/O jeleket le kell képezni a Modbus-TCP regiszterben. A rádiós modul ezután Modbus-kiszolgálóként működik, és részévé válik a vezeték nélküli távvezérlésnek.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás