Vissza az Áttekintéshez

Hálózati topológiák

A Radioline segítségével gyorsan és egyszerűen lehet különböző hálózati struktúrákat megvalósítani: az egyszerű pont-pont összeköttetéstől kezdve egészen a bonyolult mesh hálózatokig.

Alkalmazás pont-pont összeköttetésként

Pont-pont összeköttetés  

Az I/O jelek be- és kiadása: pont-pont

Az I/O jelek rádiós átvitelének egyik lehetősége a kétirányú pont-pont összeköttetés. Ha a rendszert ilyen módon telepítették, a jeleket csatlakoztatták, rákapcsolták az üzemi feszültséget és beállították a címeket a recés élkerék segítségével, akkor a rádiós kapcsolat minden további beállítás nélkül automatikusan felépül.

Ha további I/O modulokkal bővítette a rendszerét, akkor azokat gyorsan és egyszerűen hozzárendelheti a készülék előlapján található recés élkerékkel (I/O mapping).

Alkalmazás csillag elrendezésű hálózatban

Csillag elrendezésű hálózat  

Az I/O jelek be- és kiadása: csillag elrendezésű hálózat

A jelek a Radioline segítségével két irányban, csillag elrendezésben is átvihetők. Ha a rendszert ily módon telepítették, a jeleket csatlakoztatták, rákapcsolták az üzemi feszültséget és beállították a címeket a recés élkerék segítségével, akkor a rádiós kapcsolat minden további beállítás nélkül automatikusan felépül.

További vevőkkel a jeleket egyszerűen meg lehet osztani egymás között, vagy meg lehet sokszorozni.

Ha további I/O modulokkal bővítette a rendszerét, akkor azokat gyorsan és egyszerűen hozzárendelheti a készülék előlapján található recés élkerékkel (I/O mapping).

Alkalmazás szövevényes hálózatokban (mesh)

Szövevényes hálózat  

Az I/O jelek be- és kiadása – mesh hálózat

Kösse össze a vezérlőt a soros terepi készülékekkel – egészen egyszerűen rádiós kapcsolaton keresztül: az egyszerű pont-pont átviteltől kezdve egészen a nagy teljesítőképességű mesh hálózatokig.

A slave-ek bekötése közvetlenül a repeater slave közbenső állomásokon keresztül történik. A rádiós átviteli szakasz meghosszabbítása, vagy több jelismétlő slave integrálása érdekében max. 250 jelismétlő slave-et lehet egymás után kapcsolni.

A repeater slave közbenső állomásokhoz szintén lehet perifériás készülékeket vagy I/O bővítőmodulokat csatlakoztatni. Ha a hálózatban kiesik egy összeköttetés, az információk más hálózati csomópontokon keresztül áramlanak tovább (roaming).

A hálózat stabil állapotát az önszervezés és az öngyógyítás tartja fenn, minden készülék több kommunikációs útvonalon érhető el.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás