Vissza az Áttekintéshez

Trusted Wireless 2.0 rádiós technológia

Alkalmazási területek

A Phoenix Contact termékkínálata már több, mint 10 éve tartalmaz ipari használatra alkalmas rádiós technológiákat. A saját szellemi tulajdonú Trusted Wireless 2.0 technológiát kifejezetten az ipari használatra fejlesztettük ki. A rendszer különösen jól alkalmazható a szenzorok és aktorok információinak továbbítására, valamint a kis-közepes adatmennyiségek átvitelére nagy kiterjedésű létesítményekben.

Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száztól több kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – az ipari rádiós technológia

A Trusted Wireless 2.0 ezzel betölti a WirelessHART, mint a szenzorhálózatok speciális technológiája, és a Wireless LAN nagysebességű technológiája közötti rést. A mindenkori alkalmazáshoz optimálisan illeszthető, a különböző beállítási lehetőségek révén.

Előnyei

A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiát az ipari infrastrukturális alkalmazások különleges igényei szerint alakítottuk ki. Legfontosabb jellemzői:

  • Robusztus kommunikáció a frekvenciaugrási eljárásnak (FHSS) köszönhetően
  • Egymás melletti működést segítő automatikus és kézi mechanizmusok a rádiós rendszerek megbízható párhuzamos üzemelése érdekében
  • Biztonságos adatátvitel - az adattitkosítás és -hitelesítés révén
  • Nagy hatótávolságok - a nagy érzékenységű vevő és az egyedileg beállítható adatátviteli sebesség révén
  • Rugalmas hálózatok a kapcsolatok automatikus kezelésével
  • Optimális illeszkedés a mindenkori alkalmazáshoz, és széles körű diagnosztikai tulajdonságok
  • Decentralizált hálózatkezelés a gyorsabb adatcsere érdekében

 

Robusztus és zavarbiztos kommunikáció

Frekvenciaugrási eljárás (FHSS)  

Frekvenciaugrási eljárás (FHSS)

A Trusted Wireless 2.0-nak a 2,4 GHz-es licencdíj-mentes frekvenciasávban az úgynevezett széles spektrumú frekvenciaugrási (FHSS) eljárást alkalmazza. A technológia a frekvenciasáv teljes spektrumából max. 127 csatornát használ, amelyeken egy álvéletlen mintázat szerint végiglépked. Ez megnöveli a kommunikáció megbízhatóságát.

Ezenkívül a Trusted Wireless 2.0-val a különböző rádiós rendszerek egymás melletti működése jól kezelhető. A különböző rádiófrekvenciás (RF) sávok alkalmazásával több Trusted Wireless 2.0 rendszert lehet gond nélkül párhuzamosan üzemeltetni. Meghatározott csatornák célzottan is kiolthatók(feketelistázás - black listing), hogy például WLAN-rendszereket a teljesítmény korlátozása nélkül lehessen párhuzamosan üzemeltetni.

A Trusted Wireless 2.0 kialakításakor már figyelembe vettük az átdolgozott EN 300328 v1.8.1 szabványnak a 2,4 GHz-es sávban működő rádiós rendszerekre vonatkozó új követelményeit is.

Biztonságos átvitel

Az olyan saját szellemi tulajdont képző technológiáknál, mint a Trusted Wireless 2.0, a protokoll nem nyilvános, így a technológia jobban védett a támadások ellen. Ezenkívül további biztonsági mechanizmusokat is megvalósítottunk: a 128 bites adattitkosítás gondoskodik arról, hogy az elméletileg lehetséges módon lehallgatott adatcsomagokat ne lehessen megérteni, illetve az integritásvizsgálat ellenőrzi az adó valódiságát, és eldobja a megváltoztatott üzeneteket.

Rugalmas illesztési lehetőségek

A Trusted Wireless 2.0 felkínálja a lehetőséget arra, hogy a rádiós interfész adatátviteli sebességét be lehessen állítani, és ezzel növelni lehessen a vevő érzékenységét. Alacsonyabb adatátviteli sebességnél jóval nagyobb távolságot át lehet hidalni, mint nagyobbnál. A felhasználó tehát az alkalmazástól és a szükséges hatótávolságtól függően határozhatja meg a beállítandó értéket.

Decentralizált hálózatkezelés

Szülő-gyermek zóna  

Decentralizált hálózatkezelés szülő-gyermek zónában

A WirelessHART-hoz vagy a Zigbee-hez hasonló technológiák, a hálózat kezelése során központosított eljárást követnek. Ez azt jelenti, hogy az összes üzenet egy központi masteren keresztül jut el céljához, ami jelentős forgalmat okozhat a rádióhálózaton.

Ezzel szemben a Trusted Wireless 2.0 a hálózatkezelése decentralizált. Ehhez a rádiós hálózatban szülő-gyermek (parent-child) zónákat kell kialakítani, ahol a fölérendelt rádiós modul a szülő, a hozzá csatlakozó modulok pedig a gyermek szerepét játsszák.

A teljes hálózatkezelés a szülő-gyermek (parent-child) zónán belül zajlik, és nem kell abba belevonni a központi kezelőt. Ez csökkenti az üzenetforgalmat a teljes hálózaton, és felgyorsítja az adatcserét.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás