Toronyvilágítás szélerőművekhez

Komplett rendszer a szélerőművek toronyvilágításához

Tornyok karbantartásmentes világítása

Használja ki Ön is a berendezések kivilágítására szolgáló komplett rendszer előnyeit, a szünetmentes tápegységtől a LED-lámpákig.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Toronyvilágítás szélerőművekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szélerőművek toronyvilágító rendszerével nemcsak a kényelmes munkát teszi lehetővé a szerviztechnikusok számára, hanem a biztonságos lejutást is áramkimaradás esetén.

Előnyei

  • Tervezhető szervizelés a távfelügyeletnek köszönhetően
  • Karbantartást nem igénylő világítás a kereken 50 000 órás élettartamú LED-lámpáknak köszönhetően
  • A világítási megoldás gyorsan és egyszerűen, célszerszám nélkül telepíthető
  • A menekülési útvonal biztonságos megvilágítása a szünetmentes tápegységgel megvalósított központi tápellátásnak köszönhetően

Karbantartásmentes működés

UPS-doboz  

Az UPS folyamatosan kommunikál az akkumulátor modulokkal a megelőző karbantartás érdekében

A szélerőművek tornyait az ott dolgozók biztonsága érdekében biztonságosan ki kell világítani. Ehhez karbantartást nem igénylő LED-lámpákat érdemes használni. Ennek révén megtakarítható az a munkaráfordítás, amely a tornyon és a gondolán elosztott összes lámpa rendszeres ellenőrzéséhez és adott esetben cseréjéhez lenne szükséges.

A LED-lámpák központi tápellátásáról egy a torony alján elhelyezett szünetmentes tápegység (UPS) gondoskodik. Már a felmászás előtt tájékozódhat a szerviztechnikus az UPS és az akkumulátorok állapotáról. 

Megbízható világítás vészhelyzetben is

LED-lámpák a szélerőmű tornyában  

A LED-lámpák megfelelnek az összes hatályos szabványnak

A munka- és a vészvilágítást ugyanaz a lámpa szolgáltatja. A nagy teljesítményű LED-modulok megfelelnek a vonatkozó EN 50308 szabványnak, különösen alkalmasak a szélerőművekbe való telepítésre, és alacsony hőmérsékleten is jó fényerőt adnak. 

Az 50 000 órás élettartamnak köszönhetően a lámpát általában egyáltalán nem kell kicserélni. A lámpák a LED-es technika alacsony áramfogyasztásának köszönhetően központi akkumulátorral táplált vészvilágításként is funkcionálhatnak. Ezáltal a szélerőműben mindig elegendő a fény arra, hogy a szerviztechnikus veszély nélkül és biztonságosan leereszkedjen.

Különleges szerszámot nem igénylő gyors telepítés

QPD installációs rendszer  

A speciális dugasztechnikának köszönhetően a toronyvilágítás vezetékezése egyszerű

A szélerőmű tornyában a világítás beszerelésekor a legfontosabb az időtakarékos és egyszerű vezetékezés. 

A Phoenix Contact világítási megoldását ezért a QPD installációs rendszerrel láttuk el, amely lehetővé teszi az egyes összetevők alacsony költségű összekötését. Ebben az esetben az előre konfekcionált kábelkorbácsot csak össze kell dugni. A korábban nagy ráfordítást igénylő és így lassú helyszíni vezetékezés egyszerű plug-and-play megoldássá alakult át.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás