Vissza az Áttekintéshez

Összekötők

Összekötők, mint krimpérintkezők

A több milliószor bevált krimpelt kötéseket az ipar összes területén, az autós technikában, a légi közlekedésben, a szállítási ágazatban és az orvostechnikai készülékekben is alkalmazzák.

Az összekötőket krimpérintkezőknek is nevezzük. A változatok és kivitelek széles választéka áll rendelkezésre. A krimpérintkezők két fő csoportra oszthatók: a tömör, esztergált összekötőket ill. érintkezőket „zártnak”, a stancolt/hengerelt összekötőket ill. érintkezőket „nyitottnak” nevezzük. Az elektromos szerelésnél ezek a krimpelt kötések a „forrasztás nélküli elektromos összeköttetések” gyűjtőfogalom alá tartoznak.

A teljesítményjellemzőket és a vizsgálati előírásokat a DIN EN 60352-2 jelű európai szabvány ismerteti. A „krimpelés” olyan összekapcsolási eljárás, amely egy vagy több vezetőt tartósan egy érintkezőhöz köt. A csupaszolt vezetőt bevezetik az érintkező krimpzónájába, és egy meghatározott sajtolási eljárással létrehozzák a kapcsolatot. Ezzel tartós, nem oldható és megbízható összeköttetés jön létre.

A következő fő csoportok határozzák meg az összekötők különböző típusait a méret- és keresztmetszet-tartományok nagy választékával: stancolt-hengerelt érintkezők, esztergált érintkezők, keményforrasztott sajtolt kábelsaruk, cső- és préselt kábelsaruk, hosszanti toldók, szigetelt sajtolt kábelsaruk, szigeteletlen és szigetelt gyűrűs kábelsaruk, szigeteletlen és szigetelt villás kábelsaruk, szigeteletlen és szigetelt lapos csúszósaru hüvelyek, valamint koaxiális CATV dugaszolható csatlakozók.

Krimpprofilok

A stancolt-hengerelt érintkezők esetében főleg a B-krimp profil használatos. A tömör esztergált összekötők ill. érintkezők profiljai négytüskés préselésű (4/8 bemélyedés), négyszögű (négyzetes), ovális, tüskés préselésű, kéttüskés préselésű, WM préselésű, hatszögű (hex) + tüskés préselésű, valamint B-krimp kivitelűek.

A racsnis rendszerű mechanikus krimpelőfogók vagy a különböző süllyesztékméretű és krimpelőprofilú hidraulikus működtetésű szerszámok 10 mm²-nél nagyobb méretek megmunkálására valók. Az elektromos, pneumatikus és elektropneumatikus krimpelőgépek a gép típusának megfelelően max. 10 mm² keresztmetszetű négyszögű és négytüskés profilokhoz használhatók. A nagyobb keresztmetszetekhez, például töltőcsatlakozókhoz a B-krimp profil is használatos.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás