Vissza az Áttekintéshez

Érvéghüvelyek

Különböző érvéghüvelyek különböző vezeték-keresztmetszetekhez

Az érvéghüvely hasznos segédeszköz a vezetők konfekcionálásánál és a vezetékezésnél. A hüvelyek alkalmazása megakadályozza a sodratok szálainak lehetséges szétnyomódását, ami hatékony és mindenekelőtt folyamatbiztos továbbfeldolgozást tesz lehetővé.

A 0,5 és 50 mm² közötti keresztmetszetű érvéghüvelyeket a DIN 46228 jelű szabvány határozza meg. Ez a szabvány négy részből áll:

  • 1. rész: Csőforma szigetelőgallér nélkül
  • 2. rész: Krimpelt kivitel szigetelő burkolattal és anélkül
  • 3. rész: A vezetőt körbevevő kivitel szigetelő burkolat nélkül
  • 4. rész: Csőforma szigetelőgallérral

A geometriai méreteken kívül a szabvány részét képezik az anyagok, a keresztmetszettől függő színek és a vizsgálatok alapjai is. Ezenkívül követelmény a hüvelyekkel szemben a 2., 5. és 6. osztályba tartozó vezetők befogadása. A vezetők keresztmetszeteit a szabvány az elektromos ellenállás értékeivel definiálja, és nem a geometriai méretekkel, mint a hüvelyeknél. Emiatt nagyobb keresztmetszet-különbségek lehetségesek (lásd a vezetőkről és vezetékekről szóló szöveget is). Ezen tény miatt bizonyos ellentmondás van a hüvely és a vezető között. A Phoenix Contact krimpelőszerszámai mindazonáltal túlnyomórészt úgy vannak kialakítva, hogy ezeket a kapacitásbeli különbségeket kiegyenlítsék.

A DIN mellett létezik egy francia szabvány is az érvéghüvelyekre, mégpedig az NF C 63-023 jelű. Néhány keresztmetszethez tartozó szín kivételével (lásd a mátrixot) az NF a DIN szabványon alapul. Az érvéghüvelyek alapvető szabványai terén újnak számít az UL 486 F, valamint a kanadai C22.2 NO. 291-14 is. Ezek a harmonizált szabványok ugyancsak DIN alapúak, mélyrehatóbban foglalkoznak azonban a vizsgálati módszertannal és a specifikus követelményekkel (lásd pl. a kihúzási értékek táblázatát).

Az UL 486 F elsőként rögzíti szabványban a speciális hüvelyeket, pl. a két vezető csatlakoztatására alkalmas „TWIN” típusokat. Az imént említett UL és CSA szabványok szerinti tanúsításhoz a megfelelő szervezetnél elvégzett széleskörű vizsgálatra van szükség. Ez nemcsak a hüvelyek vizsgálatára és tanúsítására vonatkozik, hanem a krimpelőszerszámból és érvéghüvelyből álló teljes rendszerére is.

Az érvéghüvelyek legfontosabb előnyei:

  • Fokozott és tartós üzem- és érintkezésbiztonság.
  • Időtakarékos továbbfeldolgozás (speciálisan direkt rugós kapcsokkal is)
  • Biztonságos összeköttetés, töbszörös áthuzalozás esetén is
  • A kábelszakadások számának csökkentése
  • A keresztmetszet egyszerű felismerhetősége
  • Fokozott rezgésbiztonság
  • Tartósan alacsony átmeneti ellenállások
  • Az egyes sodratok védelme (speciálisan csavaros kapcsoknál is)
  • Tartósan állandó szorítás csavaros csatlakozásoknál

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás