Vissza az Áttekintéshez

Vezetők biztonságos, gyors és tiszta csupaszolása

A megbízható krimpelés gyártási folyamatának következő lépése a csupaszolás. Itt különbséget kell tenni a csupaszolás és a köpenyeltávolítás között.

A csupaszolás kifejezés egyrészt gyűjtőfogalomként használatos, másrészt a maximum 16 mm² keresztmetszetű vezetők szigetelésének eltávolítását is jelenti. A köpenyeltávolítás a nagy keresztmetszetű vezetők, valamint a többeres és többrétegű kábelek szigetelésének eltávolítását jelenti.

Megfelelő csupaszoló, ill. köpenyeltávolító szerszámmal a szigetelő szakaszokat szakszerűen és gyorsan el lehet távolítani. Az eltávolítandó szigetelés hossza a csatlakozási ponttól, ill. az összekötőtől függ. Ezt a méretet állítható ütközővel lehet beállítani, ami állandó csupaszolási hosszt eredményez.

Vezetők csupaszolása csupaszoló fogóval

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás