Vissza az Áttekintéshez

Vezetők kényelmes és egyszerű vágása

A vezető vagy vezeték vágása

A kábelfeldolgozás folyamatlánca a vezető vagy a vezeték darabolásával ill. levágásával kezdődik.

A legkülönbözőbb méretű, formájú és szigetelésű vezetők és vezetékek szakszerű feldolgozása tartósan csak jó minőségű szerszámokkal lehetséges. Az optimális karos áttétel csekély kézi erőt tesz szükségessé, a vágó rész maximális erőkihasználása mellett.

Vezetők nyíróvágása

Vezetők darabolása kábelvágóval  

Nyíróvágás

A felső, 1400 mm2-ig terjedő keresztmetszet-tartományba tartozó vezetők és vezetékek vágása esetén a kilincsműves hajtással felszerelt kábelvágók jelentik a jó választást. A finom csökkentő áttételű hajtások itt is lehetővé teszik azt, hogy csak minimális kézi erőre legyen szükség. Mindkét változatnál, a közvetlen és közvetett erőátvitelnél egyaránt speciális kialakítású vágási geometriák segítik a szerszám könnyű mozgását, és merőleges, sorjamentes vágási felületet garantálnak.

Vezetők harapóvágása

A vezető darabolása vágószerszámmal  

Harapóvágás

Ez ellene hat a vezető nem kívánatos deformálódásának. Az eddig ismertetett, nyíróvágásnak is nevezett vágást a DIN 8588 jelű szabvány írja le a „darabolás” gyűjtőfogalom alatt. Itt két vágóél szemben, egymás mellett elhaladva forgács nélkül vágja (nyírja) le a nyersanyagot. Harapóvágásnak azt nevezzük, amikor két egymással szemben mozgó ék alakú vágóél választja el a nyersanyagot. A vágóélek ékszöge tudatosan nagy és stabil. A teljes szerszám edzése mellett a vágótartományt utólagosan még egyszer induktívan megedzik. Csak így lehetséges maximum 2300 N/mm2 szakítószilárdságú különösen kemény anyagok, pl. zongorahúr és rugóacél darabolása is a szerszám károsodása nélkül. A harapóvágás csak feltételesen alkalmas kábelek és vezetékek darabolására.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás