Vissza az Áttekintéshez

Vezetők professzionális krimpelése

Az érintkező és a vezető mechanikai összeillesztése

Az angol eredetű krimpelés (crimp) kifejezés alatt az érintkező és a vezető mechanikai összeillesztését értjük.

A szabvány alapján a német nyelvterületen a krimpelés mellett további két kifejezést is használnak. Az alakváltozás jellege döntő szerepet játszik. Az érintkezés típusa alapján megkülönböztetünk:

  • sajtolás, szigetelt kábelsaruk esetében
  • préselés, érvéghüvelyeknél, szigeteletlen kábelsaruknál, forgácsolt érintkezőknél és hasonló zárt összekötőknél.

Lapos dugaszok esetén pl. krimpelésről beszélünk. Az érintkező és a vezető közötti megbízható kapcsolat létrehozásához figyelembe kell venni néhány fontos pontot:

  • A vezető megfelelő előkészítése
  • A vezető és az érintkező egymáshoz igazítása
  • A vezető megfelelő elhelyezése az érintkezőben
  • A megfelelő krimpelőszerszám kiválasztása
  • A vezetőt és az érintkezőt be kell helyezni a fogó erre szolgáló süllyesztékébe.

A professzionális krimpelőfogók alapvetően kioldható kényszerreteszeléssel vannak ellátva. Ez a szükséges préselőnyomás kialakulásakor kiold. A szükségesnél gyengébb préselés így kizárt. Ilyen módon garantálható a felhasználó számára az egyenletes krimpelési eredmény, a lehető legnagyobb kihúzási értékekkel. Érintkezők nagyobb sorozatainak feldolgozásakor gyakran automatikus vagy félautomatikus krimpelőgépeket használnak.

A krimpelés utólagos megítélése egyebek mellett a DIN EN 60352‑2 és 60999‑1 jelű szabványok alapján történik. Számos elektromos és mechanikus vizsgálat mellett a vezetőkihúzási vizsgálatok jelentik a döntő kritériumot. A Phoenix ‍Contact CRIMPFOX fogósorozatának összes szerszámát a hatályos szabványoknak megfelelően állítjuk be és ellenőrizzük. Ezekkel a szerszámokkal hosszú ideig stabil és gáztömör krimpelések hozhatók létre. Azt ajánljuk, hogy a felhasználók 5000 ciklusonként vagy évente egyszer megfelelő vizsgálóeszközökkel ellenőrizzék a krimpelés minőségét.

Magyarázatok a krimpelőfogókhoz
1Precíz: a pontos gyártású, szimmetrikus formájú süllyesztékek kiváló krimpelési eredményeket biztosítanak.
2Ergonomikus: a súlyviszonyok kellemesen kiegyensúlyozottak. A műanyagok különösen kellemesek a bőrnek.
3Biztonságos: a fogantyú speciális alakja és a csúszásgátló műanyagok alkalmazása megakadályozza a kéz lecsúszását.
4Nem fárasztó: az optimalizált karáttétel akár 30 százalékkal is csökkenti a működtetéshez szükséges erőt.
5Kényelmes: rendkívül kicsi nyitási szöge miatt tökéletesen illik minden kézbe.
6Optimalizálja az erőt: egy rögzített nyomóbetét csökkenti a szükséges erőt.
7Folyamatbiztos: az automatikus keresztmetszet-illesztés és a manuálisan kireteszelhető kényszerzár garantálják a krimpelési folyamat végrehajtását
8Hosszú élettartamú: a kiváló minőségű anyagok és alkatrészek használata minimalizálja a kopást.
9Robusztus: a fejrész speciális kiképzése védi a szerszámot.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás