Vissza az Áttekintéshez

Vezetők és vezetékek

Vezetékjelöléssel ellátott vezetők és vezetékek

A vezetők, a vezetékek és a kábelek egyaránt elektromos jelek vagy energia átvitelére szolgálnak.

A köznyelvben gyakran egymás helyettesítőjeként használják a vezeték és a kábel kifejezést, mivel mindkét változat általában egymástól elszigetelt több vezetőből áll. A kábel azonban nagyobb mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, így talajban, víz alatt vagy védelem nélkül szabadban is használható. A vezető (huzalnak is nevezik) a szigetelés mellett egy rézből vagy alumíniumból készült vezetőképes magot tartalmaz. A rezet kiváló tulajdonságai miatt előszeretettel használják az elektrotechnikában.

Vezetőosztályok az IEC/DIN EN 60228 jelű szabvány szerint

Osztályok szerint besorolt vezetők  

Vezetőosztályok az IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) jelű szabvány szerint

Az IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) szabvány 4 hajlékonysági osztályba sorolja a vezetőket, ennek alapján történik a vezető alaphajlékonyságának meghatározása. A kritériumokat az egyedi huzalok átmérője és az egyedi huzalok száma jelenti. Az alakstabilitás további befolyásoló jellemzője az ér menethossza. Az ér menethossza az egyes huzalok azon hosszát jelöli, amely egy 360°-os elcsavarodáshoz szükséges. Minél kisebb az ér menethossza, annál merevebb és kompaktabb a vezető. Ez a külső átmérőt is növeli.

  1. 1. osztály: egyeres    
  2. 2. osztály: többeres
  3. 5. osztály: finomeres
  4. 6. eres: legfinomabb eres
A standard vezető felépítése  

A standard vezető felépítése

Az IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) szabvány a vezető-keresztmetszeteket az elektromos vezetőképesség vagy az ellenállás értékeivel definiálja. Ezek az értékek képezik a maximális áramterhelhetőség meghatározásának alapját. A geometriai adatok, különösen az átmérők tűrései nincsenek előírva. Ennek következtében a valóságos keresztmetszet jelentős mértékben eltérhet a névleges keresztmetszetektől.

A napjainkban akár 99,99 %-os tisztaságú réz alkalmazásával a gyártó a tényleges rézkeresztmetszetet több mint tíz százalékkal csökkentheti. Ez a körülmény kihívást jelent a krimpelés szakterülete számára.

A szigetelés az egyes vezetők állandó elválasztására, valamint a külső befolyások elleni védőburokként szolgál. A szigetelőanyaggal szembeni alapkövetelmény a lehető legnagyobb elektromos ellenállás, ugyanakkor a fellépő hő megfelelő elvezetése. Manapság ezért szigetelőanyagként túlnyomórészt műanyagokat választanak, mindenféle változatban. A műanyag fajtája és tulajdonságai döntik el a vezetők, vezetékek és kábelek későbbi alkalmazási lehetőségeit. További kritérium a szigetelés vastagsága. Ez a méret közvetlen befolyást gyakorol a mechanikus és elektromos terhelhetőségre. A szigetelés jellemzőinek (keménység, nyújthatóság, vastagság, ...) döntő jelentőségük van a megfelelő köpenyeltávolító szerszám kiválasztásakor.

  1. Szigetelés
  2. Vezető
  3. Csupaszolási hossz
  4. Sodrat
  5. Csavarás iránya
  6. Az ér menethossza

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás