Time Series Data felhőalapú megoldások

Time Series Data felhőalapú megoldások

Rugalmas hozzáférés az adataihoz

Egyszerű és gyors belépés a big data világába.

Vissza ide: Felhőalapú ipari számítástechnika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Time Series Data felhőalapú megoldások

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Time Series Data felhőalapú megoldással felügyelheti és követheti berendezésének folyamatadatait. Így teremtheti meg a megelőző karbantartás és más big data alkalmazások alapját.  A webalapú műszerfalaknak köszönhetően mindig és mindenhonnan hozzáfér adataihoz. Saját maga döntheti el, mire használja őket.

Előnyei

  • Nincs szükség költséges konfigurálásra a plug and play rendszernek köszönhetően
  • Hozzáférhet adataihoz az interneten keresztül, bármikor és mobil módon
  • Szabadon konfigurálható műszerfalak az összes fontos paraméter kényelmes felügyeletéhez

Egyszerűen, saját maga készítheti el felhőalapú szolgáltatásait

PROFICLOUD – szoftverfejlesztő készlet  

A szoftverfejlesztő készlet (SDK) lehetővé teszi az egyedi felhőalapú szolgáltatások szabad programozását

A Proficloud egy nyílt IoT rendszer, amellyel minden alkalmazáshoz létrehozható a megfelelő megoldás. Ez lehet felhőalapú adatrögzítés, -elemzés vagy akár egy komplett automatizálási megoldás.

A szoftverfejlesztő készlettel hozza létre alkalmazásait a saját igényei szerint: az egyedi felhőalapú szolgáltatásokhoz fejlesszen ki úgynevezett alkalmazáskonténereket. Ezek a Proficloudban tetszőleges számú példányban megvalósíthatók és üzemeltethetők. Így pl. létrehozhat saját riasztási, monitoring vagy időjárásjelző szolgáltatást, és a konténert a Proficloudban vagy a helyi IT infrastruktúrájában üzemeltetheti.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


PROFICLOUD

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás