Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Egyszerű konfigurálhatóság és nagy beállítási pontosság

Az időrelé élkerekét csavarhúzóval lehet beállítani  

Precíz időbeállítás a megvilágított élkerékkel

Az ETD időrelék legmeggyőzőbb tulajdonsága a széles választható időtartomány – néhány milliszekundumtól akár több napig. Beépített állapotban is kényelmesen leolvasható az összes fontos információ.

Az időket és a funkciókat gyorsan be lehet állítani:

  • a készülékház előlapján található forgókapcsolókkal a multifunkciós időrelénél,
  • élkerékkel a rendkívül keskeny időrelénél.

 

Alkalmazás világszerte

A multifunkciós ETD időrelék világszerte alkalmazhatók a 24 és 240 V közötti széles bemeneti feszültségtartományú hálózati tápegységnek köszönhetően.

Hely- és időmegtakarítás

Keskeny időrelé, csupán 6,2 mm szélességű  

A kisméretű időrelékkel akár 70 százalék helyet is meg lehet takarítani a kapcsolószekrényben

A 6,2 mm beépítési szélességű, rendkívül keskeny időrelével akár 70 százalékkal kevesebb hely szükséges a szokásos időrelékhez képest.

A PLC-k tartozékkínálatának részét képező dugaszolható áthidalók alkalmazásával jelentősen le lehet rövidíteni a vezetékezési időt.

Kösse össze a rendkívül keskeny időreléket az ugyanolyan készülékházba szerelt PLC-relékkel is, és telepítse a készülékeket gyorsan és egyszerűen, dugaszolható áthidalókkal és rendszerkábelezéssel.

Hibajelzés és célzott lekapcsolás

Potenciálmentes váltóérintkezők  

Potenciálmentes váltóérintkezők jelző és kontaktus kimenetként

A multifunkciós időrelék két potenciálmentes váltóérintkezővel vannak felszerelve. Ezekkel jelezni tudják a fellépő hibákat a vezérlőnek, vagy célzottan lekapcsolhatják a berendezésrészeket.


Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás