Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazási példák

Az ETD időrelékkel sokféle olyan ipari alkalmazást vezérelhet, amelyeknél nagypontosságú időbeli folyamatokra van szükség. A szoftver nélküli beállítással és a gyors vezetékezéssel időt és pénzt takaríthat meg.

Bekapcsolási késleltetés

Bekapcsolási késleltetés szállítószalagoknál  

Először az 1. szállítószalagot, majd a 2. szállítószalagot kell bekapcsolni

A bekapcsolási késleltetéssel például szivattyúkat és motorokat egymás után lehet indítani az eredő indítóáram csökkentése céljából.

A következő módon lehet megelőzni a túlterhelést a szállítószalagok bekapcsolásakor:

  • először az 1. szállítószalagot kell bekapcsolni,
  • a 2. szállítószalagot a beállított idő letelte után kell bekapcsolni.

Kikapcsolási késleltetés

Kikapcsolási késleltetés szállítószalagoknál  

Először a 2. szállítószalagot, majd az 1. szállítószalagot kell kikapcsolni

A kikapcsolás késleltetésénél például a szellőzőknél utánfutási funkciót lehet beállítani, vagy a szivattyúknál és motoroknál meg lehet előzni a túlterhelést.

A következő módon lehet megelőzni a túlterhelést a szállítószalagok kikapcsolásakor:

  • először a 2. szállítószalagot kell kikapcsolni,
  • az 1. szállítószalagot a beállított idő letelte után kell kikapcsolni.

Ütemadó

Az ütemadó funkcióval impulzus- és szünetidőket lehet beállítani.

A következő alkalmazásoknál lehet az ETD időrelék ütemadó funkcióját használni:

  • jelzőfények, világítótornyok,
  • szűrővisszaöblítés,
  • vízvezetékek átöblítése,
  • szellőző nyílások mozgatása (a beszorulás megelőzése),
  • szivattyúk elindítása (a beszorulás megelőzése).

Villogó

A villogási funkcióval 1:1 impulzus-szünet arányt lehet beállítani. 

Például a következő esetekben lehet villogási funkcióval ellátott időrelét alkalmazni: kijelzőelemek, például zavarjelzések, figyelmeztető lámpák, helyzetjelző lámpák bekapcsolása.

Impulzussorozat-kiértékelés

Impulzussorozat-kiértékelés szállítószalagoknál  

Ha az előre beállított időn belül nem kerül áru a szalagra, akkor a vezérlés kikapcsolja azt

Az impulzussorozat-kiértékeléssel elő lehet írni egy időkeretet, amelyen belül egy vezérlőérintkezőt kell működtetni – ez az úgynevezett watchdog funkció.

Ez a példa egy szállítószalag automatikus lekapcsolását vagy hibajelzését mutatja be. Ha az impulzus egy beállítható időtartamon belül nem érkezik meg, akkor a vezérlés kikapcsolja a szállítószalagot, vagy jelzést ad.


Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás