Termomágneses készülékvédő kapcsolók

Termomágneses készülékvédő kapcsolók

Védelem túlterhelés és zárlat esetén

Mindig a megfelelő megoldás – akár alapfunkcióval, akár extra funkciókkal felszerelve.

Vissza ide: Készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Termomágneses készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Termomágneses készülékvédő kapcsolóinkat az információ-, kommunikáció- és folyamattechnikában alkalmazhatja. A különböző kioldó karakterisztikák következtében a készülékvédő kapcsolók sokrétűen alkalmazhatók. A beépített távjelzés lehetővé teszi berendezése állapotának folyamatos felügyeletét.

Előnyei

  • Maximális túláramvédelem hosszú vezetékutak esetén az SFB kioldó karakterisztika révén
  • A beépített váltóérintkező miatt távközlési rendszerekbe is integrálható.
  • Csökkentett szerelési ráfordítás az áthidalható készülékvédő kapcsolóval (az alapelemben)
  • A 230/240 V AC vezérlőfeszültség biztosítása az M1 karakterisztikával
  • A termomágneses készülékvédő kapcsolók a COMPLETE line rendszer részei

Funkció és kivitel

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, CB TM  

Termomágneses készülékvédő kapcsoló direkt rugós csatlakozástechnikával

A termomágneses készülékvédő kapcsolók kioldása mind termikus, mind mágneses módon történhet. A bimetál és a mágnestekercs egymástól függetlenül működik.

Ez azt jelenti, hogy a termomágneses készülékvédő kapcsolók zárlat esetén gyorsabban oldanak le, mint a termikus készülékvédő kapcsolók.

Azaz: zárlat esetén a kioldómechanizmus 3-5 ms-on belül működésbe lép.

Az optimalizált SFB (Selective Fuse Breaking) karakterisztikájú készülékvédő kapcsolók használatával hosszabb vezetékeket használhat a létesítményében. A Phoenix Contact QUINT POWER tápegységeivel kombinálva maximális védelmet kaphat a vezetékei és készülékei számára. A készülékvédő kapcsolókat bármikor ismét be lehet kapcsolni.

Termomágneses készülékvédő kapcsolóink egyrészes és dugaszolható kivitelben állnak renedlkezésre. Választhat a csavaros csatlakozás és a direkt rugós csatlakozástechnika között.

Alkalmazási területek

TMCP termomágneses készülékvédő kapcsoló egy gép kapcsolószekrényében  

Termomágneses készülékvédő kapcsolók a kapcsolószekrényben

A termomágneses készülékvédő kapcsolókat főként az információ- és kommunikációtechnika, valamint a folyamatirányítás terén alkalmazzák. A különböző kioldó karakterisztikák és a finom fokozatokban választható névleges áram miatt a készülékvédő kapcsolók sokoldalúan alkalmazhatók.

Így például optimálisan használhatók programozható logikai vezérlők, szelepek, motorok és frekvenciaváltók védelmére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás