Termikus készülékvédő kapcsoló

Védelem túlterhelés esetén

Védelem túlterhelés esetén

Olyan vékony, mint egy lapos biztosító, de csupán egy érintés is elég az újra bekapcsolásához.

Vissza ide: Készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Termikus készülékvédő kapcsoló

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Termikus készülékvédő kapcsolóink optimális túlterhelés elleni védelmet kínálnak az Ön induktív fogyasztói számára az áramelosztó rendszerekben. A készülékvédő kapcsoló integrált kapcsolási funkciója azonnali visszakapcsolást tesz lehetővé, és minimalizálja az Ön berendezésének állásidejét.

Előnyei

  • A szabványos dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően minden lapos biztosítóhoz alkalmas
  • Rövidebb állásidők a kioldás utáni azonnali visszakapcsolással
  • Helytakarékos szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően

Funkció és kivitel

Termikus készülékvédő kapcsoló, TCP  

Termikus készülékvédő kapcsoló

A termikus készülékvédő kapcsolók kioldását általában egy bimetál szalag váltja ki. Hiba esetén felmelegszik a bimetál, és bontja az áramkört.

Minél nagyobb a túlterhelés, annál gyorsabban old ki a termikus készülékvédő kapcsoló.

A készülékeket bármikor újra be lehet kapcsolni. A termikus készülékvédő kapcsolók dugaszolható kivitelben kaphatók.

Alkalmazási területek

TCP termikus készülékvédő kapcsolók a kapcsolószekrényben  

Termikus készülékvédő kapcsoló a kapcsolószekrényben

A termikus készülékvédő kapcsolók tipikus alkalmazási területei a berendezésekben található szenzorok és aktorok.

Ide számítanak többek között a motorok, fűtőelemek és szellőzők, valamint a nagy indítóáramú készülékek.

A termikus készülékvédő kapcsolók feszültségei a maximum 250 V AC vagy 65 V DC tartományban vannak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


Készülékvédő kapcsolók

Szeletív túlterhelés és rövidzár elleni védelem.