Rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok

Gyors megvalósítás, biztonságos kezelés

Gyors megvalósítás, biztonságos kezelés

Kompakt sorkapcsok az áram- és feszültségváltó-mérőelrendezések biztonságos és egyedi felépítéséhez.

Vissza ide: Mérőváltó-bontókapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Takarítson meg időt és költséget a Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsaival. Sokféle tartozék, például kapcsoló vagy dugaszolható áthidalók, kapcsolástiltások, vizsgálóadapterek és fedélprofilok nyújtanak további előnyöket.

Előnyei

  • Egyszerű és biztonságos kezelés a kapcsolási állapotok egyértelmű jelölése révén
  • A legkiválóbb funkcionalitás – max. hat univerzális áthidalóárok a potenciálelosztáshoz vagy vizsgálati célokra
  • Moduláris bővíthetőség az azonos kontúrú átvezető és védővezető sorkapcsok révén
  • A váltókapcsolások moduláris felépítése a dugaszolható mérőváltó-bontókapcsoknak köszönhetően

Egyszerű vizsgálhatóság

Mérőváltó-bontókapocs  

Sokféle vizsgálati lehetőség

A mérőváltó-bontókapcsok vizsgálókapcsolásai könnyen kivitelezhetők az áramváltók szekunder köreiben. Egy egyszerű áramváltó-vizsgálókörhöz csupán két sorkapocsra van szükség. 

Ez helymegtakarítást jelent a kapcsolószekrényben.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás