Direkt rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok

Gyors megvalósítás, biztonságos kezelés

Gyors megvalósítás, biztonságos kezelés

Kompakt sorkapcsok az áram- és feszültségváltó-mérőeszközök biztonságos és egyedi felépítéséhez.

Vissza ide: Mérőváltó-bontókapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Direkt rugós csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Takarítson meg időt és költséget a Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsaival. Sokféle tartozék, például kapcsoló vagy dugaszolható áthidalók, kapcsolástiltások, vizsgálóadapterek és fedélprofilok nyújtanak további előnyöket.

Előnyei

  • Egyszerű és biztonságos kezelés a kapcsolási állapotok egyértelmű jelölése révén
  • A legkiválóbb funkcionalitás – max. hat univerzális áthidalóárok a potenciálelosztáshoz vagy vizsgálati célokra
  • Moduláris bővíthetőség az azonos körvonalú átvezető és védővezető sorkapcsok révén
  • A váltókapcsolások moduláris felépítése a dugaszolható mérőváltó-bontókapcsoknak köszönhetően
  • A csatlakoztatott áramváltó biztonságos védelme a beépített, előre siető rövidzár érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatoknak köszönhetően

Egyszerű vizsgálhatóság

Mérőváltó-bontókapocs  

Sokféle vizsgálati lehetőség

A mérőváltó-bontókapcsok vizsgálókapcsolásai könnyen megvalósíthatók az áramváltók szekunder köreiben. Egy egyszerű áramváltó-vizsgálókörhöz csupán két sorkapocsra van szükség. 

Ez helymegtakarítást jelent a kapcsolószekrényben.

Mérőváltó-bontókapcsok

Hibrid mérőváltó-bontókapcsok  

Hibrid mérőváltó-bontókapcsok

Használja ki a csatlakozástechnikák kombinálásának lehetőségét.
Alkalmazza a direkt rugós technikát a kapcsolószekrényen belül, és az univerzális csavaros csatlakozást a mérőváltók külső csatlakozásához.

Tartozékok:
① Szigetelt rövidzárdugasz, KSSI...
② Aljzat vizsgálódugaszhoz, PSBJ 6-T...
③ Szigetelt kapcsolóhíd, SCBI 10-8,15...
④ Rövidzárdugasz, KSS...


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás