Mérőváltó-bontókapcsok

Rugalmas mérőváltó-bontókapcsok minden váltóvizsgáló kapcsoláshoz

Biztonságos leválasztás és rövidre zárás

Kompakt sorkapcsok és egyszerű, egyedi kialakítású mérőváltó-készletek.

Vissza ide: Védelem- és irányítástechnikai sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Mérőváltó-bontókapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A mérőváltó-bontókapcsokkal a kapcsolóberendezések kialakítása helytakarékos és moduláris. Az áramváltók vizsgálatára és rövidre zárására, valamint a potenciálelosztásra szolgáló CLIPLINE complete rendszertartozékok a kapocssoron belül helyezhetők el. A mérőváltó-bontókapcsok különböző csatlakozással kaphatók.

Előnyei

  • A legkiválóbb funkcionalitás: akár hat univerzális áthidalóárok potenciálelosztáshoz, illetve vizsgálati célokra
  • A kapcsolási állapotok egyértelmű jelölése és reteszelése révén a kezelés egyszerű és biztonságos
  • A dugaszolható mérőváltó-bontókapcsoknak köszönhetően a váltókapcsolások moduláris felépítésűek
  • A beépített, előresiető rövidzár-érintkezővel felszerelt csatlakozóváltozatok révén a csatlakoztatott áramváltó megbízható védelemmel rendelkezik
  • Egyszerű és funkcionális kialakítás az azonos körvonalú átvezető és védővezető sorkapcsok révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás